Hitachi ZW180-5B - Cargadoras sobre ruedas - Construcción - CATERPILLAR WORLDWIDE
Búsqueda rápida

Hitachi ZW180-5B

Hitachi ZW180-5B

Año
2021
Horas de uso
4,838 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

WESTRAC
Perth Airport, WA
+61 0893779444
Ver teléfono
Información básica
MarcaHitachi ZW180-5B
Westrac Used Equipment WA
Grupo de productosCargadoras sobre ruedas
Número de serieRYUNDB91T00030207
Numéro D'unidadW109794
Numero de catálogo10191713
Año de fabricación2021
Horas de uso4,838 h
PaísAustralia
UbicaciónPerth Airport, Australia
Precio
Precio sin IVA95,826 USD
IVA (10%)9,583 USD
Precio con IVA105,408 USD
Detalles
Accesorios
Aire acondicionadoAir Conditioner
IluminaciónLighting
EspejosMirrors
BalizaBeacon
Radio - Radio AM/FMRadio - AM FM Radio
CucharónBucket
ContrapesoCounterweight
Extintor de incendiosFire Extinguisher
Lubricación automáticaAuto Lube
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
0141
  • No
  • Presents neat and tidy
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Deficiente
indicadores, estación del operador, consola
2200
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
motor
  • No visible leaks
sistema de enfriamiento
080
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
sistema eléctrico, arranque y recarga
060
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
transmisión
070
  • No
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
sistemas hidráulicos
070
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
cucharón
060
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
neumáticos
  • 60%
condición general
030
  • Bent bottom step
  • Regular
  • Regular
  • Regular
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana