Hay 17635 máquinas en venta
Búsqueda rápida
Reciba una alerta por correo electrónico cuando se añadan nuevos equipos que coincidan con su búsqueda. - Tu correo electrónico -Notificación por email
Filtro Actual
Grupo de productos
Cargadoras sobre ruedas
x
1,397 resultados de búsqueda para "Filtro Actual"
Mostrando: 1 - 24 Ordenado por: 
CAT 980XE-14, 702,5252023
Kingman, AZ
538 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT 980XE-14, 704,4922023
Mesa, AZ
481 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT 980M, 585,9552022
Tucson, AZ
2,015 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT 926M, 130,0002018
St Rose, LA
1,550 h USADO CERTIFICADO POR CAT®aire acondicionadosistema hidráulico auxiliar - 3.ª válvulacucharónlevantar - estándarextintor de incendios

See Details
CAT 950GC, 240,0002021
Rental Fleet Machine, Subject To Availability., AL
1,600 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clienteradio am/fmiluminaciónenlace al productoaire acondicionadoacoplamiento, rápido

See Details
CAT 966M, 475,0002022
Rental Fleet Machine, Subject To Availability, AL
3,300 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesradio am/fmeropsprotectores del motoracoplamiento, rápido

See Details
CAT 950 GC, 295,0002022
Rental Fleet Machine, Subject To Availability, AL
1,384 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clienteradio am/fmiluminaciónaire acondicionadoeropsprotectores del motor

See Details
CAT 966M FC, 324,1652019
Eloy, AZ
4,980 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT 966GC, 445,0002023
Rental Fleet Machine, Subject To Availability, AL
295 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clienteaire acondicionadocontrol de amortiguaciónacoplador - rápidorecintos del motorespejos

See Details
CAT 950M, 275,0002021
Montgomery, AL
2,920 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clienteaire acondicionadoprotectores del motoracoplamiento, rápidocucharón

See Details
CAT 950M, 295,0002022
Indianapolis, IN
622 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Ofertas especiales Acuerdo de valor del clienteradio am/fmiluminaciónaire acondicionadoeropstraba/desbloqueo de diferencial

See Details
CAT 914-14, 146,1182022
Eloy, AZ
2,580 h USADO CERTIFICADO POR CAT®product linkrops - cerradocucharóncontrapesosistema hidráulico auxiliar

See Details
CAT 950M, 266,2582020
Eloy, AZ
3,797 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesnivel de emisiones - japan - step 4 finalnivel de emisiones - epa - epa tier 4fnivel de emisiones - eu - eu stage vaire acondicionadoacoplador - rápido

See Details
CAT 972M, 347,5002021
Piscataway, NJ
4,585 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesaire acondicionadosistema hidráulico auxiliarcucharónlevantar - estándarlubricación automática

See Details
CAT 906, 99,8002022
Mcdonough, GA
660 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clientenivel de emisionescumple con la norma tier 1aire acondicionadoacoplador - rápidoproduct link

See Details
CAT 906M, 94,5002020
Topeka Area, KS
1,868 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionescalentador

See Details
CAT 950GC, 232,0002019
Monroe, NJ
2,513 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesaire acondicionadocucharóncontrol de amortiguacióntipo de dirección - ruedalubricación automática

See Details
CAT 950GC, 247,5002021
Piscataway, NJ
1,252 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesaire acondicionadosistema hidráulico auxiliaracoplador - rápidoproduct linkiluminación

See Details
CAT 908M, 127,5002022
Mechanicsville, VA
8 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesaire acondicionadosistema hidráulico auxiliarcucharónlevantar - estándartipo de dirección - rueda

See Details
CAT 926M, 175,9002017
Mechanicsville, VA
4,203 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesaire acondicionadosistema hidráulico auxiliarcucharóntipo de dirección - ruedaacoplador

See Details
CAT 938M, 156,5002017
Chesapeake, VA
6,563 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesradio am/fmenlace al productosistema de iluminaciónsistema hidráulico auxiliarcombustible diesel de contenido ultrabajo de azufre

See Details
Mostrar más resultados