Caterpillar 980M

Caterpillar 980M

Precio
415,000 USD
Año
2017
Horas de uso
1406 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 980M
Grupo de productosCargadoras sobre ruedas
Número de serieKRS02802
Numéro D'unidadX5808
Numero de catálogoCU4298610
Año de fabricación2017
Horas de uso1406 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónElmhurst, IL
Precio
Precio sin IVAUS$ 415,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Más informaciónAIR INLET STANDARD, RAIN CAP
ANTIFREEZE, -34C (-29F)
AUTOLUBE, STD
AXLES, OPEN/OPEN, ED
CAB, STANDARD
CERT EMISSIONS, EPA TIER 4
COOLING CORES, 9 FPI
COUNTERWEIGHT, AGGREGATE
CPM PAYLOAD SOFTWARE
FAN, STANDARD
FENDERS, BASIC +
FUEL TANK, FAST FILL READY
GUARD, POWERTRAIN
HOOD, NON-METALLIC
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 2V RC
LANE 3 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
LINKAGE, STANDARD LIFT
NO QUICK COUPLER READY
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
REGIONAL PACKAGE, AM-N
SINGLE AXIS LEVERS, 2V, LHD
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
STANDARD PACKAGE
STARTING, COLD (120V)
STEERING, STANDARD
TIRES,29.5R25 MX XHA2 **L3 5PC
TRANSMISSION, STANDARD
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ALTORFER INDUSTRIESVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Chase Lang
Teléfono:+1 319 365 0551 ext 2210
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono