Caterpillar 966MXE

Caterpillar 966MXE

Precio
Consultenos
Año
2014
Horas de uso
7342 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 966MXE
Grupo de productosCargadoras sobre ruedas
Número de serieP6C00311
Numéro D'unidadP6C00311
Numero de catálogoCU4500880
Año de fabricación2014
Horas de uso7342 h
PaísAlemania
UbicaciónLaatzen
Precio
Precio sin IVAConsultenos
IVA (19%)-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónTIRES CONDITION REAR LEFT: 100 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 100 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 100 %
OPERATING WEIGHT: 23.8 T
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 100 %
ENGINEPOWER: 302 HP
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ZEPPELIN BAUMASCHINENVer inventarioContacto seleccionado
Marc Buesing
Alemania
Teléfono:+49 5102 7002 11
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono