Caterpillar 950M

Caterpillar 950M

Precio
155,900 USD
Año
2015
Horas de uso
6125 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 950M
Grupo de productosCargadoras sobre ruedas
Número de serieEMB00340
Numéro D'unidadEMB340
Numero de catálogoCU4539343
Año de fabricación2015
Horas de uso6125 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónEnroute, MI
Precio
Precio sin IVAUS$ 155,900
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
TRABA/DESBLOQUEO DE DIFERENCIALDIFF LOCK/UNLOC
EROPSEROPS
IluminaciónLIGHTING
FIRE EXTINGUISHERFIRE EXTINGUISHER
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
CONTRAPESOCOUNTERWEIGHT
HORQUILLASFORKS
CONTROL DE AMORTIGUACIONRIDE CONTROL
CAMBIO AUTOMÁTICOAUTO SHIFT
PROTECTORES DEL MOTORENGINE ENCLOSURES
CUCHARÓNBUCKET
ACOPLADOR, HIDRÁULICOCOUPLER, HYDRAULIC
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • transmisión
  • dirección
  • freno
  • sistemas hidráulicos
  • accesorios/herramientas
  • cucharón
  • mandos final
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • conjuntos del eje
  • condición general
  • neumáticos
apariencia general
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteBoth front fenders dented and bent, right rear side fender dented
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoLight paint chips on lower machine
  • RegularRight side grille screen dented, fiberglass cracked
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
  • Bueno
  • BuenoAll cab glass and mirrors in place
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • Equipped with am/fm CD player
  • BuenoBlows cold
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoAll gauges working
  • BuenoAll cab glass and mirrors in place (no chips or cracks)
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoHour meter working reads 6125hr.
  • BuenoRetractable style belt
  • BuenoAir ride ride seat suspension
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoBoth wipers working
motor
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Red
  • Powered b caterpillar C7.1.
  • Operated in normal range
  • Normal (no smoke)
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • No
  • No
  • No
  • Bueno
  • BuenoHydraulic drive
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoAll flood signal and warning lights working
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
transmisión
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoShifted good through speeds, auto shift working, spins tires in a pile in 1st gear
  • RegularFront output yoke seal seeping
  • Bueno
  • Deficiente
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
dirección
  • BuenoNo movement seen in center pin area
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoBoth dry
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
freno
  • Service and parking brake working good
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoWet inboard
sistemas hidráulicos
  • No
  • BuenoRide control working
  • BuenoBoth kickouts working
  • BuenoDry
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoBoth dry
  • BuenoHydraulic functions operate good
  • Bueno
  • Bueno
accesorios/herramientas
  • 84in cat adjustable forks, 8ft wide carriage
cucharón
  • 9’8ft wide
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoIn good condition and has a flip left
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoVertical fusion style coupler, operates good
mandos final
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Runs and operates good
  • Tight machine
conjuntos del eje
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
condición general
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
neumáticos
  • No
  • 23.5-R25
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Left FrontBridgestone (VJT)2450NoNoNo
Left RearBridgestone (VJT)2550NoNoNo
Right FrontBridgestone (VJT)2040NoNo
Right RearBridgestone (VJT)2450NoNoNo
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Teléfono:+1 8669941408
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono