Caterpillar 930K

Caterpillar 930K

Precio
129,800 USD
Año
2014
Horas de uso
2211 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 930K
Grupo de productosCargadoras sobre ruedas
Número de serieRHN02955
Numéro D'unidadUP10505
Numero de catálogoCU4505673
Año de fabricación2014
Horas de uso2211 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónAustell, GA
Precio
Precio sin IVAUS$ 129,800
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
TRABA/DESBLOQUEO DE DIFERENCIALDIFF LOCK/UNLOC
EROPSEROPS
PLANCHA CECE PLATE
IluminaciónLIGHTING
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
CONTRAPESOCOUNTERWEIGHT
CONFIGURACION DE MANIPULADOR DE MATERIALMATERIAL HANDLER ARRANGEMENT
DIFERENCIAL, ESTÁNDARDIFFERENTIAL, STANDARD
SISTEMA DE ILUMINACIÓNLIGHTING SYSTEM
DIRECCIÓN, COMANDOSTEER, COMMAND
PROTECTORES DEL MOTORENGINE ENCLOSURES
CUCHARÓNBUCKET
ACOPLADOR, HIDRÁULICOCOUPLER, HYDRAULIC
STANDARD LIFTSTANDARD LIFT
Más información3CYD GP FUSION BKT
AC
CAB
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • transmisión
  • dirección
  • freno
  • sistemas hidráulicos
  • accesorios/herramientas
  • cucharón
  • mandos final
  • conjuntos del eje
  • condición general
  • convertidor de par
  • neumáticos
apariencia general
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • No
  • 92%
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Red
  • 3474030
  • C8N17865
  • 92%
  • 2211
  • Normal
  • None
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • 2211
  • No
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
transmisión
  • No
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
dirección
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
freno
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
accesorios/herramientas
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Bucket
  • Bueno
cucharón
  • 2.9 yd
  • 99.4 inches
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
mandos final
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
conjuntos del eje
  • 2211
  • 2211
  • 2211
  • 2211
  • 2211
  • 2211
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
condición general
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
convertidor de par
  • 2211
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
neumáticos
  • No
  • 50%
  • 20.5R25
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Left FrontBridgestone VJT50NoNoNo
Left RearBridgestone vjt50NoNoNo
Right FrontBridgestone VJT50NoNoNo
Right RearMichelin xha290NoNoNo
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
Yancey Used Equipment Team Ready To Assist You!!!
GA
Teléfono:+1 770 941 2300
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono