Caterpillar 924K HRQ

Caterpillar 924K HRQ

Precio
77,509 USD
Año
2015
Horas de uso
8044 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 924K HRQ
Grupo de productosCargadoras sobre ruedas
Número de seriePWR04081
Numéro D'unidadPWR4081-A
Numero de catálogoCU4512449
Año de fabricación2015
Horas de uso8044 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónLansing, MI
Precio
Precio sin IVAUS$ 77,509
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
ENLACE AL PRODUCTOPRODUCT LINK
IluminaciónLIGHTING
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
FIRE EXTINGUISHERFIRE EXTINGUISHER
AM FM RADIOAM FM RADIO
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
CONTRAPESOCOUNTERWEIGHT
LEVANTAMIENTO ALTOHIGH LIFT
CONTROL DE AMORTIGUACIONRIDE CONTROL
CAMBIO AUTOMÁTICOAUTO SHIFT
CUCHARÓNBUCKET
ACOPLADOR, HIDRÁULICOCOUPLER, HYDRAULIC
BLUETOOTHBLUETOOTH
Más informaciónPLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
CAB, AC, HIGH LIFT, 3V, HQC, RC, PRODUCT LINK, REVERSING FAN, AUTO SHIFT, BKT
AS IS, WHERE IS
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • transmisión
  • dirección
  • freno
  • sistemas hidráulicos
  • cucharón
  • mandos final
  • condición general
  • neumáticos
apariencia general
  • RegularPLASTIC CANOPY CRACKED ALONG OUTER EDGES
  • Bueno
  • RegularLEFT BATTERY BOX BENT SLIGHT ON FRONT SIDE
  • Bueno
  • RegularR&L ENGINE DOOR LATCHES INOP
  • RegularRF FRONT SUPPORT TUBE BENT DOWN SLIGHT, RR BROKEN OFF, LR BENT BY PLATFORM, OUTER PLASTIC SKIRT TORN SLIGHT
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularGRAB IRON BENT SLIGHT
  • RegularFADED SLIGHT, SCRATCHES AND STAINING PRESENT
  • RegularHEATER BOX ON RIGHT SIDE CRACKED, PUSHED BACK SLIGHT INTO ENGINE DOOR
  • Bueno
  • RegularGRILL MESH BENT SLIGHT, OUTER PLASTIC SHROUD CRACKED SLIGHT
  • Bueno
  • RegularRIGHT PLATFORM BENT UNDER HEATER BOX PLASTIC COVERS, COVER BY HYDRAULIC TANK TAB CRACKED
  • RegularLF LADDER ASSEMBLY BENT BACK SLIGHT
elementos de seguridad
  • No
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • REAR VIEW CAMERA
  • CAT AM/FM RADIO BLUETOOTH
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoMAT TORN BY PEDAL
  • Bueno
  • DeficienteR&L MIRROR BRACKETS BENT
  • RegularHEATER BOX DIRTY FROM CRACK
  • Bueno
  • Bueno32,524 MILES
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoFABRIC WORN SLIGHT
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • SLIGHT NORMAL
  • No
  • No
  • No
  • No
  • POWERED BY CAT C6.6 DIESEL
  • GOOD
  • NORMAL
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • FRONT TURN SIGNALS MISSING WITH LIGHTS, REAR TURN SIGNAL ASSEMBLIES BROKEN
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularR&L LOWER FRONT LIGHTS BROKEN OFF, LEFT MOUNT TUBE STILL ON MACHINE, RIGHT TUBE MISSING
  • Bueno
  • Bueno
transmisión
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
dirección
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularP/B WORN SLIGHT
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
freno
  • SERVICE BRAKES GOOD
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • NoDAMP BY HYDRAULIC VALVE AREA
  • BuenoFUNCTIONING
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoRIGHT AUXILIARY HYDRAULIC HOSE FROM TUBE ON LOADER ARM TO COUPLER MISSING
  • BuenoR
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
  • 4.0 cu yd
  • 441-4460
  • Bueno
  • BuenoHAS HAD FRONT EDGES REPLACED, CORNERS WELDED
  • BuenoWORN SLIGHT BY OUTER SIDES
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoFUSION HYDRAULIC WEDGE STYLE COUPLER
  • RegularWORN, FLIP REMAINING
mandos final
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoRF RIM LOCK RING WEDGE MISSING, POCKET TORN
condición general
neumáticos
  • 49
  • RR TIRE BALD IN CENTER
  • 20.5R25
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Delantera izquierdaTitan MXL4488NoNoNo
Trasero izquierdoTitan MXL918NoNoNo
Delantera derechaTitan MXL4488NoNoNo
Trasera derechaTitan MXL00NoNo
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Teléfono:+1 8669941408
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono