Caterpillar 924K

Caterpillar 924K

Precio
58,700 USD
Año
2012
Horas de uso
15793 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 924K
Grupo de productosCargadoras sobre ruedas
Número de seriePWR00156
Numéro D'unidadB15939
Numero de catálogoCU4304774
Año de fabricación2012
Horas de uso15793 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónWilliston, ND
Precio
Precio sin IVAUS$ 58,700
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
CONTROL DE AMORTIGUACIONRIDE CONTROL
Más informaciónGUARD, CRANKCASE
BUCKET, GP, 2.70 YD3, HO
CAB, DELUXE
CAMERA, REAR VIEW
CARRIAGE, PALLET FORK 60"
COUNTERWEIGHT, HEAVY
CUTTING EDGE, BOLT ON(4 PIECE)
DIFFERENTIAL, OPEN REAR
ENG S/N C8N00295
ENVIRONMENT, MEDIUM DEBRIS
FENDERS, STANDARD
FORK GROUP PALLET 2X5X48
GUARD, DRIVESHAFT
GUARD, POWERTRAIN, LOWER
HYD,3V,COUPLER READY,STD LIFT
JUMPER LINES, 3RD FUNCTION
LIGHTS, AUX HIGH INT DISCHARGE
PREP PACK, UNITED STATES
PRODUCT LINK, SATELLITE-PL321
QUICK COUPLER, FUSION
RADIO, CD PLAYER
SEAT, PREMIUM
STEERING, STANDARD
TIRES,20.5R25 MX XHA2 * L3
WARNING, BEACON, LED STROBE
WEATHER, STANDARD
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
TRACTOR & EQUIPMENT CO.Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
William Gibbs
Teléfono:+1 406 656 0202
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono