Caterpillar 906M

Caterpillar 906M

Precio
95,157 USD
Año
2019
Horas de uso
338 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 906M
Grupo de productosCargadoras sobre ruedas
Número de serieH6603372
Numéro D'unidadX6321
Numero de catálogoCU4507238
Año de fabricación2019
Horas de uso338 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónElmhurst, IL
Precio
Precio sin IVAUS$ 95,157
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónAIR CONDITIONER, AND HEATER
AIR INTAKE, STANDARD
ALARM, BACK UP
ANTIFREEZE, -36C (-32F)
BLIND, REAR
CAB, DELUXE, SINGLE BRAKE
CPLR, VERT, HI FLOW
ENGINE, 55KW, C3.3B, T4F, HRC
FAN, COOLING, ON DEMAND
FEATURE PACKAGE, LOAD/ROAD
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULIC OIL, STANDARD
INSTRUCTIONS, ANSI
JOYSTICK,E/H,TANDEM VALVE
LANE 3 ORDER
LIGHTS, CAB, WORKING HALOGEN
LIGHTS, ROADING RH DRIVE DIP
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL240
RADIO, AM/FM BLUETOOTH
SEAT BELT, RETRACTABLE 2"
SEAT, DELUXE
SECURITY SYSTEM, NONE
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
TIRES, 405/70 R18, DL, SPT9
TRANS 22 MPH DIFF LOCK E/H
VALVE, DRAIN STD
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ALTORFER INDUSTRIESVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Chase Lang
Teléfono:+1 319 365 0551 ext 2210
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono