Búsqueda rápida

CAT 980M

CAT 980M

Año
2015
Horas de uso
9,244 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 980M
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grupo de productosCargadoras sobre ruedas
Número de serieKRS00553
Numéro D'unidad520184
Numero de catálogo10115639
Año de fabricación2015
Horas de uso9,244 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónAurora, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA287,500 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
ContrapesoCounterweight
TransmisiónTransmission
Más información2-BATTERIES,1400CCA,24V/145A
2015 CATERPILLAR 980M LOADER
7" LCD TOUCH SCREEN DISPLAY, EMS
8313 GD 3/7/24
980M WHEEL LOADER
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
AS IS / AS RECEIVED
AXLES, OPEN/OPEN, ED, AOC
BUCKET-GP, 7.50 CYD
CAB AR, STANDARD
CAB ROOF, NON-METALLIC
CLEAN EMISSIONS MODULE TIER 4 F
COOLING, HIGH AMBIENT
COVER, HVAC
CPM PAYLOAD WEIGHING READY
CUTTING EDGE, BOLT-ON
ENGINE,C13, 386HP, TIER 4 FINAL
FAN, STANDARD
FENDERS, ROADING POYL/STEEL
FLOOR MAT,DOME LIGHT, GRAB IRONS
FUEL SYSTEM, STANDARD
GUARD, CRANKCASE
HITCH-DRAWBAR,& PIN, EXT MIRRORS
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 2V
LIGHTS, HID (6)
LIGHTS, LED WORK
LIGHTS, WARNING BEACON AMBER
LOAD & SPEED SENSING HYDRAULICS
LUBRICATION
MIRROR GP, EXTERNAL BASIC
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
OMISSION, AUTOLUBE
Online Owner's Manual
PKG COLD START, BLK & ETHER
PRECLEANER, TURBINE
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
RADIO, AM/FM CD/MP3 PLAYER
REARVIEW CAMERA, CAT DETECT
REARVIREW MIRROR, HEADLINER,
REGIONAL PKG, NACD
SEAT BELT, 2" W/INDICATOR
SEAT GP, STD
SINGLE AXIS LEVERS, 2V, LHD
SPECIAL ARR
STEERING SYST, STANDARD
SUN VISOR, REAR
SUPPRESSION, SOUND (112/75)
TC,TD, RETARDER
TIRES, 29.5R25 BS VJT * L3
TRANSMISSION,PWR SF 4F-4R
WASHER-WIPERS-2SPD, FRT/RR
WET DISC BRAKES-IBS,TRAVEL ALARM
WITH DISCONNECT, EH JOYSTICK,
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
1520
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularPeeling
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularNot bad for age and hours, front end is a little rough with concrete splash back. There is surface rust as well.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoLatch on door for master switch does not move
  • Bueno
elementos de seguridad
500
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
2211
  • No
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteNot working
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoAir suspension, bellows over seat suspension needs to be reattached
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoReplace blades and add fluid
motor
900
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Oil pan to block/flywheel housing
  • No
  • Normal
  • None
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
emissions
  • Check emissions service history
sistema de enfriamiento
900
  • No
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
800
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoElectric
  • Bueno
  • BuenoHas a combination of halogen and HID lighting. Light on left front frame is not working.
transmisión
1000
  • No
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
dirección
700
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
freno
400
  • No
  • 2nd gear stall
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoWet
conjuntos del eje
300
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
1000
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
1000
  • 7.5 cyd
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
mandos final
400
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
neumáticos
  • No
  • Fronts: new Rears: 52%
  • 29.5R25
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Left FrontGalaxy LDSR 30050100NoNoNo
Left RearFirestone Versa Built DT4963NoNoNo
Right FrontGalaxy LDSR 30058100NoNoNo
Right RearFirestone Versa Built DT3241NoNoNo
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • 26 March 2024 -9,246 hours
condición general
300
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana