Búsqueda rápida

CAT 950MQC3V

CAT 950MQC3V

Año
2022
Horas de uso
2,662 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

RING POWER CORP.
Jacksonville, FL
+1 904 494 1215
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 950MQC3V
RING POWER SYSTEMS
Grupo de productosCargadoras sobre ruedas
Número de serieJ1S04176
Numéro D'unidadJ1S04176
Numero de catálogo10108457
Año de fabricación2022
Horas de uso2,662 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónJacksonville, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA325,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Más información950M WHEEL LOADER
AUTODIG & CPM PAYLOAD READY
AUTOLUBE, STD/LOG
CAB TRIM, PREMIUM PLUS(HMU)
FENDERS, ROADING
GUARD, POWERTRAIN
HYDRAULICS, 3V RC STD/LOG
LEVERS 3V, STEERING WHEEL
LIGHTS, LED, PREMIU,
Online Owner's Manual
PREMIUM CORP RADIO DAB+ (12V)
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
SOUND SUPPRESSION, LOW
STEERING SYST, SECONDARY, WHL
TIRES 23.5R25
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana