Búsqueda rápida

CAT 938M QC

CAT 938M QC

Año
2019
Horas de uso
5,496 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
Información básica
MarcaCAT 938M QC
Wheeler Machinery Co.
Grupo de productosCargadoras sobre ruedas
Número de serieJ3R07504
Numéro D'unidadAA007208U
Numero de catálogo10118883
Año de fabricación2019
Horas de uso5,496 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónSalt Lake City, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA159,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Control de amortiguaciónRide Control
Más informaciónCAB, DELUXE
CTWT, STD,3064LBS, 5PCS
DIFFERENTIAL, OPEN REAR
EMA
ENGINE, 938
ENVIRONMENT, MEDIUM DEBRIS
FENDERS, STANDARD
HYDRAULICS, 2V, CPLR READY, SL
HYDRAULICS, STANDARD
JUMPER LINES, NONE
KIT,SERIALIZED TECHNICAL MEDIA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, ROADING, HALOGEN, RH
LIGHTS, STD HALOGEN
LINES, AUX 3RD, NONE
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PREP PACK, UNITED STATES
PRICED 04/05/24 DA
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER,FUSION,HIGH VIS
SEAT, DELUXE
SIDE MIRROR, RH
STANDARD RADIO (12V)
STEERING, STANDARD
TIRES, 20.5R25 TI MXL * L3
TOOLBOX AUX, NONE
WEATHER, COLD START 120V
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana