Búsqueda rápida

CAT 926M

CAT 926M

Año
2019
Horas de uso
1,025 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Kansas City, MO
+316 943 4211
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 926M
Foley Equipment Company
Grupo de productosCargadoras sobre ruedas
Número de serieLTE06574
Numéro D'unidad1CR8000
Numero de catálogo4891373
Año de fabricación2019
Horas de uso1,025 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónKansas City, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA206,600 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
CONTROL DE AMORTIGUACIONRIDE CONTROL
Más información.
- FOLEY WORK READY -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

2019 MODEL
BREATHER GROUP
CAB, DELUXE
CAMERA, REAR VIEW
CTWT, STANDARD, 763LBS, 2 PCS
DIFFERENTIAL,LIMITED SLIP REAR
ENGINE AR
ENVIRONMENT, STANDARD
FENDERS, STANDARD
HYDRAULICS, 3V, CPLR READY, SL
HYDRAULICS, STANDARD, HL
JUMPER LINES, AUX 3RD, FUSION
LIGHTS, AUX, LED, PREMIUM
LIGHTS, ROADING, LED, RH
LINES, AUX 3RD, STD LIFT
Online Owner's Manual
PREP PACK, CAMADA
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
SEAT, DELUXE
SIDE MIRROR, RH
STEERING, STANDARD
TIRES,20.5R25
TOOLBOX AUX
WEATHER, THERMAL BYPASS 120V
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana