Búsqueda rápida

CAT 908

CAT 908

CAT Certified
Año
2022
Horas de uso
272 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

EMPIRE MACHINERY
Eloy, AZ
+1 480 550 3927
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 908
Empire Southwest LLC
Grupo de productosCargadoras sobre ruedas
Número de serieHZ800471
Numéro D'unidadE186902
Numero de catálogo10130895
Año de fabricación2022
Horas de uso272 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónEloy, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA113,647 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Nivel de emisiones - Japan - STEP 4 FINALEmissions Level - Japan - STEP 4 FINAL
Nivel de emisiones - EPA - EPA TIER 4fEmissions Level - EPA - EPA TIER 4f
Nivel de emisiones - EU - EU STAGE VEmissions Level - EU - EU STAGE V
Aire acondicionadoAir Conditioner
Presión del sistema hidráulico auxiliarAuxiliary Hydraulics Pressure
Acoplador - RápidoCoupler - Quick
Recintos del motorEngine Enclosures
IluminaciónLighting
ROPS - CerradoROPS - Enclosed
Combustible diésel de contenido ultrabajo de azufreUltra Low Sulfur Diesel Fuel
EspejosMirrors
CucharónBucket
Levantar - EstándarLift - Standard
Control de amortiguaciónRide Control
Tipo de dirección - RuedaSteering Type - Wheel
Sistema hidráulico auxiliar - 3.ª válvulaAuxiliary Hydraulics - 3rd Valve
Más informaciónOnline Owner's Manual
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
1800
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
500
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoNOVEMBER 2022
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
2000
  • 33%
  • Also has QR code
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
900
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Normal
  • Normal
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
emissions
100
  • No
  • Bueno
sistema de enfriamiento
900
  • No
  • No
  • No
  • BuenoRed
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
500
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
transmisión
200
  • Bueno
  • Bueno
dirección
1000
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
freno
700
  • No
  • All
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
900
  • No
  • NOT CONFIGURED WITH KICK OUTS OR RTD
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
700
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
mandos final
800
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
neumáticos
  • No
  • 405/70/20
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Left FrontDUNLOP2080No
Left RearDUNLOP2080No
Right FrontDUNLOP2080No
Right RearDUNLOP2080No
condición general
300
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana