CASE 621G

CASE 621G

Precio
100,000 USD
Año
2015
Horas de uso
7430 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCASE 621G
Grupo de productosCargadoras sobre ruedas
Número de serieNGF240096
Numéro D'unidad471006
Numero de catálogoCU4509766
Año de fabricación2015
Horas de uso7430 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónAurora, CO
Precio
Precio sin IVAUS$ 100,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Más información2015 CASE 621G WHEEL LOADER
7430/08/10/19
AIR CONDITIONER/HEATER/DEFROSTER
AM-FM RADIO / COUNTERWEIGHT
AS IS / AS RECEIVED
BLOCK HEATER
BUCKET-GP,2.75 CYD W/BOCE PO
COUPLER, QUICK HYDRAULIC
DIFFERENTIAL,STD / AUTO SHIFT
ENGINE ENCLOSURE / RIDE CONTROL
ENGINE: FPT,6.7L,151HP,TIER4
LIGHTING, INTERIOR & WORK
MIRRORS / ALARM, TRAVEL
SEAT, HI-BACK CLOTH W/ 2" BELT
STANDARD LIFT / BOOM GP / EROPS
TIRES, 20.5R25 MISMATCH @20-60%
TRANSMISSION: POWERSHIFT 4F-3R
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • transmisión
  • dirección
  • freno
  • sistemas hidráulicos
  • cucharón
  • mandos final
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • conjuntos del eje
  • condición general
  • neumáticos
apariencia general
  • BuenoCab
  • Bueno
  • RegularPeeling
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularNormal dirty
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • BuenoWorking
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Right side, looks aux pump has leak
  • No
  • Normal
  • Normal
  • Normal
  • RegularNormal use
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • No
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
transmisión
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
dirección
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
freno
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoWet
sistemas hidráulicos
  • No
  • DeficienteNot working could be a setting
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
  • Coupler pins and bearings have movement
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Regular
mandos final
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Photos
conjuntos del eje
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
condición general
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
neumáticos
  • LF 20% LR new RR 80% RF 60%
  • Miss match
  • 20.5-25
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Delantera izquierdaTitanNoNoNo
Trasero izquierdoTitanNoNoNo
Delantera derechaSolidealNoNo
Trasera derechaGoodyearNoNoNo
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
WAGNER EQUIPMENT COVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment
Teléfono:+1 303 900 5875
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono