favoritos
País
Estados Unidos
Afganistán, Estado islámico de
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguilla
Antártida
Antigua y Barbuda
Antillas Holandesas
Arabia Saudí
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbeiyán
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Bélgica
Belize
Benin
Bermudas
Bielorrusia
Bolivia
Bosnia-Herzegovina
Botswana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Cabo Verde
Camboya, Reino de
Camerún
Canadá
Chad
Chile
China
Chipre
Ciudad del Vaticano
Colombia
Comoras
Congo
Congo, República Democrática del
Corea del Norte
Corea del Sur
Costa de Marfil
Costa Rica
Croacia
Cuba
Curaçao
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovenia
España
Estonia
Etiopía
Federación Rusa
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Georgia del Sur/Sandwich del S.
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guadalupe (Francia)
Guam (EE.UU.)
Guatemala
Guayana
Guayana Francesa
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Isla Bouvet
Isla Christmas
Isla Norfolk
Islandia
Islas Británicas del Índico
Islas Caimán
Islas Cocos (Keeling)
Islas Cook
Islas Feroe
Islas Heard y Mc Donald
Islas Malvinas
Islas Marianas Septentrionales
Islas Marshall
Islas Pitcairn
Islas Solomon
Islas Svalbard y Jan Mayen
Islas Turks y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Islas Vírgenes (Reino Unido)
Islas Wallis y Futuna
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazakistán
Kenia
Kiribati
Kuwait
Laos
Lesotho
Letonia
Líbano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macao
Macedonia
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Martinica (Francia)
Mauricio
Mauritania
Mayotte
México
Micronesia
Moldavia
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar (Birmania)
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia (Francia)
Nueva Zelanda
Omán
Países Bajos
Pakistán
Palau
Palestinian Authority
Panamá
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polinesia (Francia)
Polonia
Portugal
Qatar
Reino Unido
República Centroafricana
República Checa
República Dominicana
República Eslovaca
República Kirguiza
Reunión (Francia)
Ruanda
Rumanía
Sáhara Occidental
Saint Barthélemy
Saint Kitts y Nevis
Saint Martin
Samoa
Samoa Americana
San Marino
San Pedro y Miguelón
San Vicente y Granadinas
Santa Helena
Santa Lucía
Sao Tome y Principe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Siria
Somalia
South Sudan
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Suecia
Suiza
Surinam
Swazilandia
Tailandia
Taiwán
Tanzania
Tayikistán
Timor Oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tobago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Tuvalu
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Yemen
Zambia
Zimbabue
Idioma
Español
English
Deutsch
Norsk
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Moneda
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
MAQUINARIA USADA
Equipos de Construccion y Mineria
Sistemas de Potencia
Accesorios
Agricultura
Transporte
Localizador de distribuidores
Blog
Alquileres
favoritos
Explorar productos
Comprar en línea
Buscar productos usados
Alquilar productos
Administrar mis equipos
Ver soluciones de financiación
Grupo de productos
+
Cargadoras
(
1,491
)
Cargadoras sobre ruedas
(
1,491
)
Precio (USD)
+
-
Horas de uso
+
-
Año de fabricación
+
-
Marca
+
[other]
(
5
)
acs
(
2
)
avant
(
1
)
bobcat
(
3
)
case
(
4
)
cat
(
1,352
)
ford
(
1
)
hitachi
(
1
)
hyundai
(
2
)
jcb
(
4
)
john deere
(
25
)
kawasaki
(
3
)
komatsu
(
15
)
kramer
(
8
)
kubota
(
3
)
liebherr
(
2
)
liugong
(
2
)
michigan
(
1
)
new holland
(
4
)
rockland
(
2
)
sem
(
23
)
terex
(
1
)
volvo
(
24
)
wacker
(
3
)
Continente
+
Asia
(
81
)
Australia y resto de Oceanía
(
67
)
Europa
(
334
)
Norteamérica
(
946
)
Sudamérica
(
63
)
País
+
Alemania
(
85
)
Arabia Saudí
(
9
)
Argentina
(
8
)
Australia
(
61
)
Austria
(
2
)
Bahamas
(
1
)
Bélgica
(
11
)
Bolivia
(
2
)
Brasil
(
32
)
Canadá
(
68
)
Chile
(
13
)
Colombia
(
1
)
Corea del Sur
(
1
)
Ecuador
(
1
)
Emiratos Árabes Unidos
(
3
)
España
(
43
)
Estados Unidos
(
826
)
Federación Rusa
(
2
)
Filipinas
(
1
)
Francia
(
60
)
Grecia
(
1
)
Guatemala
(
3
)
Hong Kong
(
3
)
Hungría
(
3
)
India
(
13
)
Israel
(
21
)
Italia
(
75
)
Jordania
(
4
)
Malasia
(
3
)
México
(
50
)
Noruega
(
9
)
Nueva Zelanda
(
6
)
Omán
(
1
)
Países Bajos
(
6
)
Perú
(
2
)
Polonia
(
18
)
Puerto Rico
(
2
)
Qatar
(
6
)
Reino Unido
(
9
)
Rumanía
(
8
)
Singapur
(
7
)
Suecia
(
2
)
Tailandia
(
6
)
Taiwán
(
3
)
Región
+
AB
(
13
)
Achim B. Bremen
(
5
)
AK
(
3
)
AL
(
5
)
Alsfeld
(
4
)
Amman
(
4
)
Aparecida De Goiânia
(
3
)
Auckland
(
3
)
AZ
(
86
)
Bangkok
(
6
)
Barcelona
(
5
)
BC
(
15
)
Böblingen
(
5
)
Bouches-Du-Rhone
(
8
)
Budaors
(
2
)
Buenos Aires
(
2
)
CA
(
24
)
Cananea
(
2
)
Cannock
(
2
)
Carugate
(
15
)
Cd. Obregon
(
2
)
Chihuahua
(
2
)
CO
(
44
)
Contagem
(
4
)
Culiacan
(
2
)
Czeladź
(
3
)
FL
(
41
)
Frankenthal
(
11
)
GA
(
6
)
Gironde
(
2
)
Glasgow
(
4
)
Glinde
(
2
)
Greater Noida
(
2
)
Guadalajara
(
5
)
Hanau
(
3
)
Hermosillo
(
5
)
IA
(
14
)
ID
(
14
)
IL
(
10
)
Ille-et-Vilaine
(
5
)
IN
(
23
)
Kavelstorf
(
2
)
Klipphausen
(
3
)
Köln-porz
(
7
)
KS
(
51
)
KY
(
3
)
Laatzen
(
8
)
MA
(
24
)
Marne
(
2
)
Mazatlan
(
3
)
Meurthe-et-Moselle
(
6
)
MI
(
63
)
Mittenwalde
(
5
)
MN
(
10
)
MO
(
9
)
Mogosoaia
(
4
)
MT
(
3
)
NC
(
17
)
ND
(
11
)
NE
(
12
)
NH
(
3
)
NJ
(
3
)
NM
(
8
)
NSW
(
9
)
NY
(
11
)
Oberhausen
(
4
)
OH
(
8
)
ON
(
23
)
OR
(
5
)
Osimo
(
3
)
Osnabrück
(
6
)
Osterrönfeld
(
4
)
Overijse
(
11
)
PA
(
30
)
Poznań
(
8
)
Puebla
(
6
)
QC
(
7
)
QLD
(
3
)
Rhône
(
7
)
Riyadh
(
5
)
Rudshøgda
(
7
)
SA
(
16
)
Santiago
(
10
)
São Luis - Ma
(
3
)
SD
(
3
)
Seine-et-Marne
(
16
)
Serra
(
5
)
Sevilla
(
3
)
Singapore
(
5
)
Teningen-nimburg
(
3
)
TX
(
32
)
UT
(
77
)
VA
(
15
)
VIC
(
18
)
VT
(
4
)
WA
(
11
)
Westerstede
(
4
)
WI
(
18
)
WV
(
5
)
WY
(
24
)
Distribuidor
+
altorfer inc.
(
18
)
altorfer industries
(
13
)
banco caterpillar s.a.
(
5
)
battlefield equipment rentals (québec)
(
1
)
bergerat monnoyeur romania
(
8
)
bergerat monnoyeur s.a.s.
(
70
)
bergerat monnoyeur sp. z o.o.
(
18
)
blanchard machinery co.
(
3
)
boyd cat company
(
7
)
butler machinery company
(
11
)
capital machinery cat (taiwan)
(
3
)
carter machinery company inc.
(
18
)
cashman equipment co.
(
2
)
caterpillar credito s.a. de c.v.
(
4
)
caterpillar financial services corporation
(
27
)
caterpillar international services del peru s.a.
(
2
)
caterpillar leasing chile s.a.
(
1
)
cavpower
(
16
)
cgt - compagnia generale trattori
(
75
)
cleveland brothers equipment company inc
(
34
)
eltrak - athens
(
1
)
empire machinery
(
85
)
empresas matco s.a. de c.v.
(
16
)
fabick cat
(
25
)
finanzauto s.a.
(
43
)
finning (u.k.) ltd.
(
3
)
finning argentina s.a.
(
8
)
finning bolivia s.a.
(
2
)
finning canada
(
36
)
finning chile s.a.
(
12
)
foley equipment co attachments
(
3
)
foley equipment company
(
51
)
foley inc.
(
32
)
gcpl - east
(
11
)
gecolsa - general de equipos de colombia
(
1
)
gentrac
(
3
)
gmmco - south
(
2
)
gregory poole equipment co.
(
10
)
h.o. penn machinery co. inc.
(
3
)
hae in corporation
(
1
)
hastings deering (australia)
(
5
)
hawthorne pacific
(
2
)
holt cat
(
29
)
holt of california
(
15
)
huntraco trading & servicing co. ltd.
(
3
)
iasa s.a.
(
1
)
jordan tractor & equipment co.
(
4
)
kelly tractor co.
(
1
)
macallister machinery co. inc
(
24
)
machinery & energy limited
(
1
)
madisa
(
15
)
madisa rental services fleet
(
4
)
metro machinery company ltd.
(
6
)
michigan cat
(
64
)
milton cat
(
48
)
mohamed abdulrahman al-bahar
(
10
)
monark equipment
(
1
)
n c machinery co.
(
9
)
nmc
(
12
)
ohio cat
(
17
)
pesa
(
1
)
peterson cat
(
7
)
peterson tractor co
(
3
)
pon equipment as (norway)
(
9
)
pon equipment b.v. (netherlands)
(
5
)
puckett machinery co.
(
1
)
quinn company
(
9
)
rimco inc.
(
2
)
ring power corp.
(
39
)
sime darby industrial sdn bhd
(
3
)
sotreq s.a.
(
26
)
terra cat
(
6
)
the china engineers ltd
(
3
)
thompson machinery commerce corporation
(
1
)
thompson tractor co. inc.
(
12
)
toromont cat
(
28
)
tracsa
(
11
)
tractor & equipment co.
(
6
)
tractors and equipment (i.t.e.) ltd.
(
21
)
tractors singapore limited
(
7
)
wagner equipment co
(
54
)
warren cat
(
1
)
western states equipment
(
20
)
westrac
(
12
)
westrac pty. ltd. (nsw)
(
9
)
wheeler machinery co.
(
77
)
william adams pty. ltd.
(
19
)
wyoming machinery
(
24
)
yancey bros. co.
(
7
)
zahid tractor & heavy machinery company
(
9
)
zeppelin baumaschinen
(
85
)
zeppelin oesterreich gmbh
(
2
)
zeppelin russland ooo
(
2
)
zeppelin sverige ab
(
2
)
ziegler cat
(
13
)
Certificación
+
USADO CERTIFICADO POR CAT®
(
162
)
Certificado por el distribuidor
(
27
)
Caracteristicas
+
3ra válvula
(
38
)
acoplador
(
28
)
acoplador - rápido
(
141
)
acoplador, hidráulico
(
41
)
acoplamiento, rápido
(
33
)
aire acondicionado
(
336
)
aire acondicionado
(
213
)
baliza
(
150
)
baliza
(
83
)
bloqueo/desbloqueo del diferencial
(
43
)
bluetooth
(
50
)
calentador
(
15
)
cámara retrovisora
(
14
)
cambio automático
(
90
)
combustible diesel de contenido ultrabajo de azufre
(
74
)
combustible diésel de contenido ultrabajo de azufre
(
195
)
configuración - manipulador de materiales
(
18
)
contrapeso
(
260
)
contrapeso
(
144
)
control de amortiguación
(
330
)
control de amortiguación
(
172
)
controles: palanca
(
9
)
cucharón
(
338
)
cucharón
(
204
)
cumple con la norma tier 1
(
26
)
cumple con la norma tier 2
(
26
)
diferencial, estándar
(
68
)
diferencial, patinaje limitado
(
15
)
direccion complementaria
(
39
)
dirección, comando
(
25
)
dirección, s.t.i.c.
(
33
)
enfriador de aceite del eje
(
10
)
enlace al producto
(
121
)
erops
(
187
)
espejos
(
325
)
estado normativo
(
9
)
etiqueta de epa
(
62
)
etiqueta de epa
(
48
)
extintor de incendios
(
75
)
extintor de incendios
(
45
)
horquillas
(
21
)
horquillas
(
17
)
horquillas - paleta
(
36
)
iluminación
(
355
)
iluminación
(
194
)
levantamiento alto
(
8
)
levantamiento estándar
(
138
)
levantar - alto
(
35
)
levantar - estándar
(
191
)
lubricación automática
(
131
)
lubricación automática
(
74
)
mando - 4 ruedas
(
11
)
motor
(
97
)
nivel de emisiones
(
19
)
nivel de emisiones - epa - epa tier 4f
(
35
)
nivel de emisiones - eu - eu stage iv
(
9
)
nivel de emisiones - eu - eu stage v
(
19
)
nivel de emisiones - eu - iv
(
15
)
nivel de emisiones - japan - step 4 final
(
39
)
orops
(
12
)
placa ce
(
115
)
plancha ce
(
63
)
pluma, grupo
(
49
)
pluma: grupo
(
74
)
presión del sistema hidráulico auxiliar
(
11
)
presión del sistema hidráulico auxiliar - alta presión
(
20
)
presión del sistema hidráulico auxiliar - presión media
(
9
)
product link
(
248
)
protectores del motor
(
127
)
radio
(
67
)
radio - bluetooth
(
66
)
radio - radio am/fm
(
103
)
radio - radio cd am/fm
(
23
)
radio am/fm
(
99
)
radio cd am/fm
(
39
)
recintos del motor
(
247
)
rig saver
(
21
)
rig saver
(
10
)
rops
(
42
)
rops - abrir
(
18
)
rops - cerrado
(
287
)
sistema antirobo
(
10
)
sistema antirrobo
(
32
)
sistema de administración de información vital (vims)
(
23
)
sistema de iluminación
(
101
)
sistema hidráulico auxiliar
(
54
)
sistema hidráulico auxiliar
(
39
)
sistema hidráulico auxiliar - 3.ª válvula
(
89
)
sistema hidráulico combinado - bidireccional
(
14
)
sistema monitor del peso
(
42
)
sistema monitoreo del peso
(
69
)
tipo de acoplador - sistema hidráulico
(
152
)
tipo de diferencial - limitada
(
42
)
tipo de diferencial - resbalamiento
(
9
)
tipo de diferencial - sin resbalamiento
(
11
)
tipo de dirección - comando
(
10
)
tipo de dirección - palanca universal
(
95
)
tipo de dirección - rueda
(
159
)
traba del diferencial
(
129
)
transmisión automática
(
196
)
Beneficios
+
Specifications
(
112
)
Special Offers
(
39
)
Customer Value Agreement
(
66
)
Protection
(
12
)
Más…
Inicio
Construcción
Cargadoras
Cargadoras sobre ruedas
Hay
1
7
8
7
6
máquinas en venta
Búsqueda rápida
Reciba una alerta por correo electrónico cuando se añadan nuevos equipos que coincidan con su búsqueda.
- Tu correo electrónico -
Notificación por email
Notificaciones
Reciba una alerta por correo electrónico cuando se añadan nuevos equipos que coincidan con su búsqueda.
Me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.
A diario
Semanalmente
Mensual
Enviar
Filtro Actual
Grupo de productos
Cargadoras sobre ruedas
x
Thank you!
Filtro Actual
Grupo de productos
Cargadoras sobre ruedas
x
1,491
resultados de búsqueda para "Filtro Actual"
Mostrando: 73 - 96
Ordenado por:
Más relevante
Marca (A-Z)
Marca (Z-A)
Año de fabricación (ascendente)
Año de fabricación (descendente)
Horas de uso (ascendente)
Horas de uso (descendente)
Precio (ascendente)
Precio (descendente)
CAT 966MXE
2017
Austell, GA
7,716 h
Condiciones
aire acondicionado
product link
recintos del motor
iluminación
rops - cerrado
See Details
CAT 938H
,
75,500
2009
Klamath Falls, OR
5,009 h
erops
cucharón
See Details
CAT 930M HRQ
,
142,503
2021
Portage, MI
6,136 h
Condiciones
aire acondicionado
product link
iluminación
rops - cerrado
combustible diésel de contenido ultrabajo de azufre
See Details
CAT 924K 3RQ
,
147,900
2015
Shelby Twp., MI
5,412 h
Condiciones
aire acondicionado
acoplador - rápido
recintos del motor
iluminación
rops - cerrado
See Details
CAT 950 M
2022
Rental Fleet Machine, Subject To Availability, AL
2,017 h
Condiciones
iluminación
aire acondicionado
erops
protectores del motor
See Details
John Deere 844K
,
170,715
2017
Batavia, NY
12,131 h
Condiciones
aire acondicionado
product link
iluminación
rops - cerrado
combustible diésel de contenido ultrabajo de azufre
See Details
CAT 938MQC
,
265,000
2020
401 North Tomoka Farms Rd, FL
3,367 h
See Details
CAT 950GC
,
219,190
2018
Topeka Area, KS
2,225 h
See Details
CAT 930M
,
205,000
2018
Rental Fleet Machine, Subject To Availability, AL
3,360 h
Condiciones
aire acondicionado
acoplador - rápido
rops - cerrado
cucharón
sistema hidráulico auxiliar
See Details
CAT 926M
,
175,000
2021
Sioux Falls, SD
1,226 h
Condiciones
motor
control de amortiguación
See Details
CAT 906M
2021
Clifton Park, NY
552 h
Condiciones
cumple con la norma tier 2
cumple con la norma tier 1
estado normativo - epa certified
aire acondicionado
acoplador - rápido
See Details
CAT 926MHL
,
209,340
2021
Topeka Area, KS
2,372 h
motor
See Details
John Deere 944K
,
397,000
2018
Enroute, MI
11,409 h
Condiciones
aire acondicionado
iluminación
rops - cerrado
combustible diésel de contenido ultrabajo de azufre
espejos
See Details
CAT 926M HL QC
,
241,300
2023
Cedar City, UT
970 h
motor
control de amortiguación
See Details
CAT 980H
,
89,000
2008
Indianapolis, IN
19,237 h
Condiciones
iluminación
radio cd am/fm
aire acondicionado
erops
cambio automático
See Details
John Deere & CO. 724K
,
78,000
2013
El Paso, TX
11,905 h
Condiciones
See Details
CAT 980M
,
300,000
2018
Durango, CO
9,549 h
enfriador de aceite del eje
See Details
CAT 950M FC
,
202,691
2017
Flagstaff, AZ
7,430 h
acoplador - rápido
cucharón
contrapeso
calentador
See Details
CAT 938M FC
,
162,859
2018
Mesa, AZ
6,673 h
See Details
CAT 930M
,
116,000
2020
Newington, CT
8,574 h
aire acondicionado
sistema hidráulico auxiliar - 3.ª válvula
cucharón
control de amortiguación
acoplador
See Details
CAT 962M
,
466,812
2023
Casper, WY
266 h
See Details
John Deere 304L
,
80,000
2019
Boonville, IN
643 h
Condiciones
aire acondicionado
acoplador - rápido
etiqueta de epa
recintos del motor
iluminación
See Details
CAT 930M
,
183,000
2017
City Of Industry, CA
3,533 h
control de amortiguación
See Details
CAT 415F2 IL
,
55,324
2018
Apache Junction, AZ
3,298 h
See Details
Mostrar más resultados
Cargadoras sobre ruedas - Mascus USA
Inicio
Construcción
Cargadoras
Cargadoras sobre ruedas
Cargadoras sobre ruedas
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.