Hay 17966 máquinas en venta
Búsqueda rápida
Reciba una alerta por correo electrónico cuando se añadan nuevos equipos que coincidan con su búsqueda. - Tu correo electrónico -Notificación por email
Filtro Actual
Grupo de productos
Cargadoras sobre ruedas
x
1,517 resultados de búsqueda para "Filtro Actual"
Mostrando: 25 - 48 Ordenado por: 
CAT 906, 98,8002022
Mcdonough, GA
660 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clientenivel de emisionescumple con la norma tier 1aire acondicionadoacoplador - rápidoproduct link

See Details
CAT 906M, 94,5002020
Topeka Area, KS
1,992 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionescalentador

See Details
CAT 950GC, 232,0002019
Monroe, NJ
2,513 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesaire acondicionadocucharóncontrol de amortiguacióntipo de dirección - ruedalubricación automática

See Details
CAT 950GC, 247,5002021
Piscataway, NJ
1,252 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesaire acondicionadosistema hidráulico auxiliaracoplador - rápidoproduct linkiluminación

See Details
CAT 908M, 127,5002022
Mechanicsville, VA
8 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesaire acondicionadosistema hidráulico auxiliarcucharónlevantar - estándartipo de dirección - rueda

See Details
CAT 926M, 175,9002017
Mechanicsville, VA
4,203 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesaire acondicionadosistema hidráulico auxiliarcucharóntipo de dirección - ruedaacoplador

See Details
CAT 938M, 156,5002017
Chesapeake, VA
6,563 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesradio am/fmproduct linksistema de iluminaciónsistema hidráulico auxiliarcombustible diesel de contenido ultrabajo de azufre

See Details
CAT 950M, 202,0002018
Mechanicsville, VA
6,847 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesaire acondicionadocucharónlevantar - estándarcontrol de amortiguacióntipo de dirección - rueda

See Details
CAT 918M, 142,5002018
Indianapolis, IN
849 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Ofertas especiales Acuerdo de valor del clienteropsaire acondicionadoiluminaciónespejoscucharón

See Details
CAT 920 HL, 190,0002021
Indianapolis, IN
144 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Ofertas especiales Acuerdo de valor del clienteradio am/fmiluminaciónaire acondicionadoeropstraba/desbloqueo de diferencial

See Details
CAT 908-14, 125,5002023
Monroe, NJ
3 h USADO CERTIFICADO POR CAT®aire acondicionadosistema hidráulico auxiliar - 3.ª válvulacucharónlevantar - estándarcontrol de amortiguación

See Details
CAT 924K, 189,5002014
Winchester, VA
1,160 h Certificado por el distribuidor Condicionesradio am/fmiluminaciónproduct linkcombustible diesel de contenido ultrabajo de azufreaire acondicionado

See Details
Kubota R540, 65,0002022
Cape Girardeau, MO
950 h Condicionesaire acondicionadoacoplador - rápidorecintos del motoriluminaciónrops - cerrado

See Details
CAT 972M, 140,5002020
Hope Mills, NC
16,655 h Condiciones Ofertas especiales Acuerdo de valor del clienteaire acondicionadoproduct linkrecintos del motoriluminaciónrops - cerrado

See Details
CAT 930K, 73,8502013
Florence, SC
10,679 h Condicionessistema hidráulico auxiliar - 3.ª válvulalevantar - estándarcontrol de amortiguaciónrops - cerradotipo de dirección - rueda

See Details
CAT 980M, 443,9302016
Harrisburg, PA
8,638 h Condicionescámara retrovisorarops - cerradocontrapesoretardador

See Details
CAT 982M, 425,0002018
Harrisburg, PA
9,976 h Condicioneseropscontrapesolevantamiento estándarbaliza

See Details
CAT 980M, 480,0002019
Harrisburg, PA
4,111 h Condicionesiluminación

See Details
CAT 930M FC, 170,4862018
Phoenix, AZ
5,448 h

See Details
CAT 938M, 235,0002016
Tonawanda, NY
920 h Condicionesaire acondicionadoproduct linkrecintos del motoriluminaciónrops - cerrado

See Details
CAT 924K, 97,5002014
East Dundee, IL
4,026 h Condicionesaire acondicionadosistema hidráulico auxiliar - 3.ª válvulacucharónrops - cerradoespejos

See Details
CAT 982M, 185,0002015
Madison, WI
15,459 h Condicionesmotor

See Details
CAT 930M HL, 232,0002019
Madison, WI
2,102 h Condicionesmotorcontrol de amortiguación

See Details
CAT 930M, 220,0002016
Tonawanda, NY
1,076 h Condicionesaire acondicionadoacoplador - rápidoproduct linkrecintos del motoriluminación

See Details
Mostrar más resultados