Komatsu D65PX

Komatsu D65PX

Precio
131,947 USD
Año
2014
Horas de uso
6200 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaKomatsu D65PX
Grupo de productosBulldozers
Número de serieKMT0D117C01001845
Numéro D'unidad1845
Numero de catálogoCU4303750
Año de fabricación2014
Horas de uso6200 h
PaísAlemania
UbicaciónAlsfeld
Precio
Precio sin IVAUS$ 131,947
IVA (19%)US$ 25,070
Precio con IVAUS$ 157,017
Features
Más informaciónUNDERCARRIAGE SPROCKETS: 95 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 95 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 95 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 95 %
UNDERCARRIAGE IDLERS BACK: 95 %
BLADE CONDITION: 60 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 910 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 95 %
BLADE WIDE: 4000 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 95 %
ENGINEPOWER: 193 HP
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ZEPPELIN BAUMASCHINENVer inventarioContacto seleccionado
Thorsten Hill
Alemania
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono