Caterpillar D7RII

Caterpillar D7RII

Precio
Consultenos
Año
2011
Horas de uso
6281 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar D7RII
Grupo de productosBulldozers
Número de serieBRM01009
Numero de catálogoCU4488083
Año de fabricación2011
Horas de uso6281 h
PaísPerú
UbicaciónLima
Precio
Precio sin IVAConsultenos
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
ENLACE AL PRODUCTOPRODUCT LINK
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
EPA LABELEPA LABEL
PROTECTORES DEL MOTORENGINE ENCLOSURES
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
BARRA DE TIRODRAWBAR
CONTROL HIDRÁULICOHYD CONTROL
HOJA, EN SEMI UBLADE, SEMI U
DESGARRADOR, MÚLTIPLES VÁSTAGOSRIPPER, MULTI SH
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • transmisión
  • dirección
  • freno
  • sistemas hidráulicos
  • hoja
  • mandos final
  • tren de rodaje
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • emissions
  • desgarrador / garfio / cabrestante
apariencia general
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • RegularChasis y guardas abollados lateral LH. Reparar.
  • Regular
  • Regular
  • Deficiente02 pernos faltantes de guarda laterales de motor LH y RH. jebes rotos de cubierta de motor. ambos lados.
  • DeficientePasamanos en mal estado. Cambiar.
  • RegularValvula de drenaje y manguera en mal estado. Cender en mal estado. colador faltante. Tapa con oxido. Lavar tanque.
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Deficiente01 pernos faltante de cabina, piso roto.
  • Regular
  • Regular
  • RegularSeguro y arandela faltante de soporte de tapa de baterías. Reponer
  • topes rotos de puertas e cabina. Cambiar.
elementos de seguridad
  • DeficienteAlarma no funciona, asi mismo guarda abollado. Cambiar y reparar.
  • Regular
  • Bueno
  • Regular
  • Regular
indicadores, estación del operador, consola
  • No
  • NoNo presenta manuales.
  • No
  • Chapas en mal estado de puerta de cabina, (no hecha llave).
  • RegularA/C no enfria, cargar y revisar presion. 02 tapas faltantes de compresor de A/C. Cubierta abollado de filtro de A/C.
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • RegularSellos rotos de ventanas LH y RH. Cambiar.
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • RegularRadio instalado.
  • Bueno
  • Regular
  • Regular
  • DeficientePlumillas faltantes y con desgaste.
motor
  • Bueno
  • Deficienteante filtro abollado. Presión de refuerzo del turbo. valor tomado 34 psi
  • No
  • No
  • calcomania legible.
  • nivel ligeramente bajo. Varilla de nivel roto.
  • No
  • No
  • Presion de aceite dentro de lo especifico. Valor tomado 44 psi.
  • color de humo negro.
  • Bueno
  • RegularColor rojo. Nivel ligeramente bajo. cap de sos con desgaste.
  • Regular
  • Regularmanguera abollado, tubo de escape abollado.
  • RegularPresión de combustible dentro de lo especifico. Valor tomado 80 psi
  • Regular
  • Regularcap de sos motor con desgaste.
sistema de enfriamiento
  • No
  • Deficientefaja en mal estado.
  • Regularenfriadores sucios. realizar limpieza.
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Deficienteprotector abollado de enfriadores.
  • Regular
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • codigos activos de product link
  • Regularrevisar alternador.
  • Deficienteno tiene baterias, bornes de cable en mal estado.
  • Deficientecables de product link desconectados.
  • Regular
  • Regular
  • Deficiente03 faros no prenden. 01 faro roto. Base de faro LH abollado.
transmisión
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • No
  • No
  • Regular
  • Regularcap de rotos y faltantes de tomas de presion de tranmision.
  • Regular
  • Regular
  • Bueno
  • Regular
  • Regular
  • Regular
dirección
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
freno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • Regular
  • Regularrespiradero hidraulico alternativo.
  • Deficientevastago picado de cilindro de inclinacion. guarda roto.
  • No
  • Regular
  • Deficientelineas con cortes y rozamiento. 04 lineas con cortes de cilindros de levante.
  • Regular
  • Regular
  • Deficientefugas por 02 cilindros de levante.
  • Regular
  • Regular
hoja
  • Regular
  • Regular
  • Regularcuchillas y cantoneras con desgaste elevado.
  • Regular
  • Regular
  • Regularpresenta excesivo juego de brazos de empuje ambos lados.
  • Regular01 perno faltante de guarda de barra estabilizadora.
  • Regular
  • Deficiente02 pernos con desgaste de trunnion LH y RH.
mandos final
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Track Roller 41.74"1.77"4943
Track Roller 51.72"1.75"5147
Track Roller 61.71"1.74"5348
Track Roller 71.56"1.59"7067
¿Pasadores y bujes girados?No
Guiding Guard - LeftRegular
Guiding Guard - RightRegular
Bastidor de cadena - IzquierdaPoorFuga de aceite por sello de telescopico.
Bastidor de cadena - DerechaPoorFuga de aceite por sello de telescopico.
Idlers Front0.98"0.98"6161
Idlers Rear0.98"0.98"6161
Links1.47"1.50"3833
Pins & Bushings (External)0.43"0.46"5347
Segments9.02"9.02"4848
Track Roller 11.69"1.77"5544
Track Roller 21.75"1.83"4734
Track Roller 31.76"1.78"4542
Track Shoe Grouser Height3.06"3.13"1410
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Equipo arranca con ayuda de baterias auxiliares , ya que no presenta baterias. Tanque de combustible sucio, lavar tanque.
emissions
  • nivel bajo de combustible. Reserva
  • Regular
  • Regular
desgarrador / garfio / cabrestante
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Deficientesellos rotos. vastago picado de cilindro levante RH del ripper.
  • Deficientesellos rotos
  • Regular02 pasador hechizos de punta de ripper.
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Deficiente02 lineas con cortes de cilindro de levante de ripper LH.
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
CATERPILLAR INTERNATIONAL SERVICES DEL PERU S.A.Ver inventarioContacto seleccionado
Please Contact your local Cat Dealer
Perú
Teléfono:+1 309 675 9470
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono