Caterpillar D6TVP

Caterpillar D6TVP

Precio
315,877 USD
Año
2014
Horas de uso
4220 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar D6TVP
Grupo de productosBulldozers
Número de serieKSB01780
Numero de catálogoCU4491602
Año de fabricación2014
Horas de uso4220 h
PaísCanadá
UbicaciónEdmonton, AB
Precio
Precio sin IVAUS$ 315,877
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
FIRE EXTINGUISHERFIRE EXTINGUISHER
Más información31" SHOES
CAT HD RAILS AT 52% WORN
CC#6 - CONSIGNMENT
GUARDING AVAILABLE AT ADDITIONAL COST
IDLERS 20% WORN
LGP
MACHINE IS LOCATED IN EDMONTON, AB
ROLLERS AVERAGE 30% WORN
VPAT
WINCH
CONTACT BRYAN HOLIGROSKI AT 7809199605 FOR MORE INFO
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
FINNING CANADAVer inventarioContacto seleccionado
Used Sales
Canadá
Teléfono:+1 855 743 7979
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono