Caterpillar D6TVP

Caterpillar D6TVP

Precio
328,115 USD
Año
2015
Horas de uso
4175 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar D6TVP
Grupo de productosBulldozers
Número de serieRAD00420
Numero de catálogoCU4491607
Año de fabricación2015
Horas de uso4175 h
PaísCanadá
UbicaciónEdmonton, AB
Precio
Precio sin IVAUS$ 328,115
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónCC#6 - CONSIGNMENT
FULLY GUARDED, POSITIVE AIR SHUTOFF AND FIRE EXTINGUISHER, VPAT BLADE, LGP, RIPPER, NEW
CAT HD RAILS, 40% WEAR ON REMAINING U/C, 31" SHOES. DELUXE CAB, AC.
MACHINE IS LOCATED IN EDMONTON, AB
*CONTACT WALTER ORB @ 587-785-6819 FOR MORE INFO
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
FINNING CANADAVer inventarioContacto seleccionado
Used Sales
Canadá
Teléfono:+1 855 743 7979
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono