Caterpillar D6T WHA

Caterpillar D6T WHA

Precio
129,000 USD
Año
2015
Horas de uso
10241 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar D6T WHA
Grupo de productosBulldozers
Número de serieHTZ00361
Numéro D'unidadUT10386
Numero de catálogoCU4491774
Año de fabricación2015
Horas de uso10241 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónMcdonough, GA
Precio
Precio sin IVAUS$ 129,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Más informaciónINSTRUCTIONS, DOMESTIC
36" TRACK @45% REMAIN
6S LGP BLADE
6S LGP BULLDOZER, GUARDED
AC
AIR CONDITIONER, ROPS
ALARM, BACKUP, GUARDED
AM/FM RADIO W/CD
AMEREX FIRE SUPPRESSION SYSTEM
BLADE, 6S LGP, LANDFILL
CAB, ENHANCED
CONTROL, BASIC, NON-VPAT
COUNTERWEIGHT, ADDITIONAL
CYLINDER, LIFT WITH LINES - LH
CYLINDER, LIFT WITH LINES - RH
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
FAIR COND
FILM, AFTERTREATMENT, ENGLISH
FINAL DRIVE, XW/LGP CLAMSHELL
FUEL SYSTEMS, FAST FILL
GUARD, FUEL TANK, FAST FILL
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HITCH, FRONT
HYDRAULICS, RIPPER (NON VPAT)
LGP
LIGHT, WARNING, STROBE
LIGHTS, 10, PREMIUM
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
PRODUCT LINK PL522
SEAT, HEATED & VENTILATED
STARTER, HEAVY DUTY
STRIKER BAR BOX, REAR W/HYD
TRACK, 915MM / 36" ES TRAP HD
UNDERCARRIAGE, HD, WASTE
VISIBILITY AR, SINGLE CAMERA
WASTE HANDLING ARRANGEMENT
WHA
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
Yancey Used Equipment Team Ready To Assist You!!!
GA
Teléfono:+1 770 941 2300
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono