Caterpillar D6TLGPA

Caterpillar D6TLGPA

Precio
159,300 USD
Año
2015
Horas de uso
7417 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar D6TLGPA
Grupo de productosBulldozers
Número de serieHTZ00464
Numéro D'unidadD5906
Numero de catálogoCU4583595
Año de fabricación2015
Horas de uso7417 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónAltoona, IA
Precio
Precio sin IVAUS$ 159,300
IVA-
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
EROPSEROPS
IluminaciónLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
BARRA DE TIRODRAWBAR
HOJA, EN SBLADE, S
DIRECCIÓN DIFERENCIALDIFF STEER
Más informaciónINSPECTED @7,420 HOURS

AIR SUSPENSION SEAT
LGP
36" SG SHOES
Features
Accesorios
EROPSEROPS
IluminaciónLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
BARRA DE TIRODRAWBAR
HOJA, EN SBLADE, S
DIRECCIÓN DIFERENCIALDIFF STEER
Más informaciónINSPECTED @7,420 HOURS

AIR SUSPENSION SEAT
LGP
36" SG SHOES
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • transmisión
  • dirección
  • sistemas hidráulicos
  • hoja
  • mandos final
  • tren de rodaje
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
apariencia general
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularPAINT IS OK FOR HOURS
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • BuenoTOO COLD TO CHECK
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoREADS 7,420 HRS
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • No
  • No
  • LEVEL 4 SERVICE @7,420 HOURS
  • No
  • No
  • No
  • ENGINE HAS GOOD POWER. LEVEL 4 SERVICE @7,420 HOURS
  • NORMAL
  • NORMAL
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • No
  • COOLS NORMAL
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
transmisión
  • No
  • No
  • TRANSMISSION FUNCTIONS NORMAL
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
dirección
  • STEERING FUNCTIONS NORMAL
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • No
  • HYDRAULICS FUNCTION NORMAL
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoHYDRAULIC OIL DRAIN & REFILL @7,420 HOURS
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
hoja
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular3/16"-1/4" OF PLAY IN JOINTS
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular1/4" OF PLAY IN JOINTS
  • Bueno
mandos final
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
¿Pasadores y bujes girados?No
Link / Brand / Part Number378 8241
Track Shoes Width / Type36" SG
Guiding Guard - LeftBueno
Guiding Guard - RightBueno
Track Frame - LeftBueno
Track Frame - RightBueno
Carrier Rollers Front1781785050
Idlers Front28283232
Idlers Rear30304848
Links1241246060
Pins & Bushings (External)64649292
Track Roller 827276464
Track Shoe Grouser Height51514040
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • MACHINE LOOKS AND OPERATES GOOD. CLEANED, LEVEL 4 SERVICE WITH HYDRAULIC OIL @7,420 HOURS
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ZIEGLER CATVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment Sales
Teléfono:+1 888 363 3921
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono