Caterpillar D6N LGP

Caterpillar D6N LGP

Precio
190,000 USD
Año
2015
Horas de uso
3474 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar D6N LGP
Grupo de productosBulldozers
Número de seriePBA02341
Numéro D'unidadUP17552
Numero de catálogoCU4496953
Año de fabricación2015
Horas de uso3474 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónHarrisburg, PA
Precio
Precio sin IVAUS$ 190,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
EROPSEROPS
Más información33IN SHOES 67% REMAINING
AIR SUSPENSION CLOTH SEAT
BUSHINGS 75% REMAINING
CARRIERS 65% REMAINING
CAT D6N LGP TRACK TYPE TRACTOR
DIRECF DRIVE FAN
DRAWBAR, SWEEPS
IDLERS 75% REMAINING
LINKS 65% REMAINING
ROLLERS 63% REMAINING
TC, TD, RETARDER
VPAT BLADE
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
CLEVELAND BROTHERS EQUIPMENT COMPANY INCVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Cleveland Brothers Used Equipment Team
Teléfono:+1 866 532 9023
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono