Caterpillar D6N LGP

Caterpillar D6N LGP

Precio
205,000 USD
Año
2012
Horas de uso
3640 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar D6N LGP
Grupo de productosBulldozers
Número de serieGHS01310
Numéro D'unidadGHS01310
Numero de catálogoCU4371670
Año de fabricación2012
Horas de uso3640 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónTroy, IL
Precio
Precio sin IVAUS$ 205,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
CABRESTANTEWINCH
Más informaciónACCUGRADE READY, CAB
BLADE, ACCUGRADE READY, LGP
COLD WEATHER PACKAGE 120V
COVER, CONSOLE, RIPPER
GRILL, FRONT LOUVERED, HD
GUARD PACKAGE, HEAVY DUTY
GUARD, CRANCKASE, HD
GUARD,FUEL TANK, HD
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, 4 VALVE,6VPAT
OIL, CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
RIPPER READY PACKAGE
TANK, FUEL, FAST FILL
TRACK, 33", ES, LGP
TWO 12-VOLT BATTERIES, 1400 CCA
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
FABICK CATVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment Department
Teléfono:+1 636 3844021
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono