Caterpillar D6K2LGP

Caterpillar D6K2LGP

Precio
122,534 USD
Año
2014
Horas de uso
5580 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar D6K2LGP
Grupo de productosBulldozers
Número de serieRST00678
Numéro D'unidadRST00678
Numero de catálogoCU4368989
Año de fabricación2014
Horas de uso5580 h
PaísAlemania
UbicaciónLimbach-oberfrohna
Precio
Precio sin IVAUS$ 122,535
IVA (19%)US$ 23,282
Precio con IVAUS$ 145,816
Features
Más informaciónTRACK SHOES (PADS) CONDITION: 50 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 750 MM
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 50 %
UNDERCARRIAGE IDLERS BACK: 40 %
UNDERCARRIAGE IDLERS FRONT: 40 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 40 %
BLADE WIDE: 3682 MM
BLADE CONDITION: 40 %
OPERATING WEIGHT: 13 T
ENGINEPOWER: 127 HP
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 40 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 50 %
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ZEPPELIN BAUMASCHINENVer inventarioContacto seleccionado
Michael Scholz
Alemania
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono