Hay 17744 máquinas en venta
Búsqueda rápida
Reciba una alerta por correo electrónico cuando se añadan nuevos equipos que coincidan con su búsqueda. - Tu correo electrónico -Notificación por email
Filtro Actual
Grupo de productos
Buldozer sobre oruga
x
1,197 resultados de búsqueda para "Filtro Actual"
Mostrando: 1 - 24 Ordenado por: 
CAT D415PATTRE, 214,4912020
Apache Junction, AZ
2,234 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT D8T, 689,8582020
Tucson, AZ
3,329 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT D6K2LGP, 155,8502018
Florence, SC
3,095 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesaire acondicionadorops - cerradoespejosradio - radio am/fmasiento con suspensión neumática

See Details
CAT D8T TR, 697,3232021
Eloy, AZ
4,131 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT D5K2LGP, 129,3002019
Montgomery, AL
3,776 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clienteaire acondicionadotipo de hoja - vpatrecintos del motorrops - cerrado

See Details
CAT D8T LGP, 568,2352019
Tucson, AZ
4,609 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesrops - cerradocalentador

See Details
CAT D8T TR, 669,0342019
Yuma, AZ
3,483 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT D2 XL, 160,0002021
Indianapolis, IN
4 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Ofertas especiales Acuerdo de valor del clienteaire acondicionadorecintos del motoriluminaciónrops - cerradoradio - radio am/fm

See Details
CAT D6, 375,0002020
Rental Fleet Machine, Subject To Availability, AL
3,212 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clientecombustible diesel de contenido ultrabajo de azufreeropsprotectores del motorhoja, en semi ubarra de tiro

See Details
CAT D6K2 LGP, 149,8002017
Macon, GA
6,039 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clientecumple con la norma tier 2cumple con la norma tier 1nivel de emisiones - eu - ivnivel de emisiones - japan - step 4 finalestado normativo - cat_korea

See Details
CAT D3LGP, 199,0002023
Montgomery, AL
596 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clienteaire acondicionadotipo de hoja - vpatrecintos del motorespejosbarra de tiro

See Details
CAT D 3 K 2 XL, 124,5002019
Montgomery, AL
1,889 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Ofertas especiales Acuerdo de valor del clienteaire acondicionadotipo de hoja - vpatrecintos del motorespejosbarra de tiro

See Details
CAT D 6 N LGP, 180,0002019
St Rose, LA
3,503 h USADO CERTIFICADO POR CAT®aire acondicionadopresión: baja sobre el suelo (lgp)product linkiluminaciónespejos

See Details
CAT D415PATTRE, 201,3632020
Yuma, AZ
3,270 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT D4-15VP, 213,0002020
Monroe Township, NJ
2,229 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionespresión: baja sobre el suelo (lgp)radio - bluetoothvibración de la hojatipo de dirección - palanca universalaire acondicionado

See Details
CAT D5 LGP TC, 210,0002021
Lafayette, LA
3,599 h USADO CERTIFICADO POR CAT®aire acondicionadopresión del sistema hidráulico auxiliarproduct linkiluminaciónespejos

See Details
CAT D5K2 XL CB, 114,0002018
Charlotte, NC
3,066 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Ofertas especialesaire acondicionadopresión del sistema hidráulico auxiliarrecintos del motorcombustible diésel de contenido ultrabajo de azufrebarra de tiro

See Details
CAT D6, 375,0002021
Rental Fleet Machine, Subject To Availability, AL
3,023 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del cliente

See Details
CAT D3 XL AC, 169,8002022
Macon, GA
142 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clienteaire acondicionadoetiqueta de epaproduct linkdirección del diferencialrecintos del motor

See Details
CAT D5K2 XL AC, 139,8002019
Mcdonough, GA
1,563 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clienteradio am/fmiluminaciónproduct linkcombustible diesel de contenido ultrabajo de azufreaire acondicionado

See Details
CAT D5K2 XL, 139,8002019
Macon, GA
331 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clienteiluminaciónproduct linksistema hidráulico auxiliarcombustible diesel de contenido ultrabajo de azufreprotectores del motor

See Details
Mostrar más resultados