Caterpillar D6K2 LGP

Caterpillar D6K2 LGP

Precio
147,500 USD
Año
2016
Horas de uso
3095 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar D6K2 LGP
Grupo de productosBulldozers
Número de serieJTR00461
Numéro D'unidadUP10145
Numero de catálogoCU4464329
Año de fabricación2016
Horas de uso3095 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónDacula, GA
Precio
Precio sin IVAUS$ 147,500
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
ENLACE AL PRODUCTOPRODUCT LINK
IluminaciónLIGHTING
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
PROTECTORES DEL MOTORENGINE ENCLOSURES
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
BARRA DE TIRODRAWBAR
CONTROL HIDRÁULICOHYD CONTROL
HOJA, INCLINABLE Y ORIENTABLE A POTENCIABLADE, PAT
DIRECCIÓN, PALANCA UNIVERSALSTEER, JOYSTICK
Más informaciónACCUGRADE READY
AIR SUSPENSION SEAT
BLADE SHAKE
LGP
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • transmisión
  • dirección
  • freno
  • sistemas hidráulicos
  • hoja
  • mandos final
  • tren de rodaje
  • emissions
apariencia general
  • No
  • NoMachine has 2947 hrs,just serviced at 2940 hrs
  • Good general apperance
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • All gauges switches work
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno2947 hrs
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoAir bag
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Engine cranks,runs good at low/high idle See other engine photos
  • Normal
  • Normal
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoChanged at 2940 hrs
  • BuenoChanged at 2940 hrs
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoHydraulic motor
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • No
  • No
  • Machine cranks good
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
transmisión
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
dirección
  • Machine steers good in all directions
  • Bueno
  • Bueno
freno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • No
  • All blade functions work good
  • BuenoNo leaks
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoChanged at 2940 hrs
  • Bueno
  • BuenoNo leaks
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoNo leaks
hoja
  • Blade in good condition
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoCenter edges have been flipped
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
mandos final
  • No
  • No leaks
  • BuenoNo leaks
  • BuenoNo leaks
  • BuenoNo leaks
  • BuenoNo leaks
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
¿Pasadores y bujes girados?No
Vida útil promedio restante - TREN DE RODAJESegments- 90% left Pads-100% left Idlers/ carrier rollers / bushings(external)30% left Bottom rollers-3% left Links/0% left
Barra de compensadorGood condition
Link / Brand / Part NumberCat/1061626/1061625
Notas - TREN DE RODAJE 1Machine has had new segments and pads installed.
Eje de pivoteNo leaks
Track Shoes Width / TypeSingle grouser/ 30”
Guiding Guard - LeftBueno
Guiding Guard - RightBueno
Track Frame - LeftBueno
Track Frame - RightBueno
Carrier Rollers Front150mm150mm6060
Carrier Rollers Rear150mm150mm6060
Idlers Front34mm34mm7878
Links109mm109mm100100
Pins & Bushings (External)62mm62mm6060
Segments1010
Track Roller 132mm32mm9797
Track Roller 232mm32mm9797
Track Roller 332mm32mm9797
Track Roller 432mm32mm9797
Track Roller 532mm32mm9797
Track Roller 632mm32mm9797
Track Roller 732mm32mm9797
Track Roller 832mm32mm9797
Track Shoe Grouser Height47mm47mm00
emissions
  • No
  • Full
  • DEF tank
  • Bueno
  • Bueno
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
Yancey Used Equipment Team Ready To Assist You!!!
GA
Teléfono:+1 770 941 2300
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono