Caterpillar D6K2LGPWIN

Caterpillar D6K2LGPWIN

Precio
165,000 USD
Año
2015
Horas de uso
357 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar D6K2LGPWIN
Grupo de productosBulldozers
Número de serieRST01106
Numéro D'unidadX3086
Numero de catálogoCU2080198
Año de fabricación2015
Horas de uso357 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónElmhurst, IL
Precio
Precio sin IVAUS$ 165,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Más informaciónACCUGRADE READY, CAB
BLADE, 145" ARO LGP
CAB, STANDARD
CATERPILLAR PRODUCT LINK 321
COLD WEATHER, 120V, PACKAGE
COMPLETE STORAGE PROTECTION
FAN, DEMAND
GUARD, TRACK GUIDING, CTR
HYDRAULIC OIL, STANDARD
LANE 3 ORDER
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
PACK-DISMOUNTED OR N.I. BLADE
PROTECTION PACKAGE, HEAVY DUTY
REGIONAL PACKAGE ADSD-N
ROLLERFRAME, 8/2 HEAVY DUTY
SCREEN, REAR, CAB
SEAT, CLOTH, STANDARD
TRACK, 30", ES, LGP, HD
WINCH AND RIPPER READY PACKAGE
WINCH PREPARATION
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ALTORFER INDUSTRIESVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Chase Lang
Teléfono:+1 319 365 0551 ext 2210
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono