Caterpillar D5K2 CAB

Caterpillar D5K2 CAB

Precio
149,500 USD
Año
2018
Horas de uso
536 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar D5K2 CAB
Grupo de productosBulldozers
Número de serieKW203007
Numéro D'unidadNM75424
Numero de catálogoCU4298134
Año de fabricación2018
Horas de uso536 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónMedford, OR
Precio
Precio sin IVAUS$ 149,500
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
DESGARRADORRIPPER
Más informaciónBLADE, D5K XL, ACCUGRADE
CAB, ROPS, HEATER & A/C
CONTROL, SLOPE ASSIST, ARO, PP
COUNTERWEIGHT, FRONT
EIN #TE5C89
ENGINE,EPA 4F,EU IV,JAPAN 2014
GRILL, RADIATOR, STANDARD
GUARD GP, REAR OMISSION
GUARD, BELLY, XL
GUARD, TRACK ROLLER, FULL,SALT
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
HYDRAULICS, 4 VALVE, PUMP STD
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LIGHTS, 4
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
RADIO PREMIUM
SEAT,CLOTH,HEATED SEAT&CNTRLS
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SOUND SUPPRESSION, OMISSION
TRACK, 20", MS, SALT
UNDERCARRIAGE, SALT
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
PETERSON CATVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Sales
Teléfono:+1 5032886411
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono