Caterpillar D3CX HST

Caterpillar D3CX HST

Precio
22,906 USD
Año
1998
Horas de uso
8480 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar D3CX HST
Grupo de productosBulldozers
Número de serie4TS00499
Numéro D'unidad4TS499-A
Numero de catálogoCU4496159
Año de fabricación1998
Horas de uso8480 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónNovi, MI
Precio
Precio sin IVAUS$ 22,906
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
IluminaciónLIGHTING
OROPSOROPS
PROTECTORES DEL MOTORENGINE ENCLOSURES
BARRA DE TIRODRAWBAR
HOJA, INCLINABLE Y ORIENTABLE A POTENCIABLADE, PAT
DIRECCIÓN, PALANCA UNIVERSALSTEER, JOYSTICK
Más informaciónPLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
CONDITION AND HOURS SUBJECT TO CHANGE
OROPS, PAT BLD, JOYSTK STR, DRAWBAR, 16" PADS
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • transmisión
  • dirección
  • freno
  • sistemas hidráulicos
  • hoja
  • mandos final
  • tren de rodaje
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
apariencia general
  • No
  • No
  • STRAIGHT MACHINE
  • Bueno
  • BuenoPANS IN PLACE
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularFADED, WEATHERED
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularFADED, SURFACE RUST AND PAINT CHIPS OVER LOWER MACHINE AREAS
  • BuenoSTRAIGHT
  • Bueno
  • RegularROLLER FRAME STEPS BENT
elementos de seguridad
  • ON TOP REAR OF ROPS
  • Bueno
  • BuenoWORKING
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoGauges working, fuel and powertrain gauge recently replaced
  • BuenoMIRROR IN PLACE
  • BuenoHour meter working reads 8476hrs.
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoMECHANICAL SUSPENSION, CONTROLS STIFF
motor
  • NoSLIGHT
  • No
  • No
  • No
  • No
  • POWERED BY CAT 3046, 6-CYL DIESEL
  • OPERATES IN NORMAL RANGE
  • NORMAL
  • BuenoRED
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoENGINE STARTED AND RAN GOOD
sistema de enfriamiento
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoBELT DRIVE
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • No
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoALL FLOODLIGHTS ON MACHINE WORKING
transmisión
  • 2-SPEED HYSTAT TRANSMISSION
  • No
  • WET UNDER DRIVE PUMP AREA
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoSHIFTED GOOD IN BOTH SPEEDS
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
dirección
  • Bueno
  • BuenoLEFT PILOT OPERATED JOYSTICK CONTROLS
freno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • No
  • Bueno
  • RegularTEE HANDLE IS STIFF WHEN USING TILT
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoHYDRAULIC FUNCTIONS OPERATE GOOD
  • Bueno
  • Bueno
hoja
  • SERIAL #8KP00937, 8’3ft WIDE BLADE
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularFLIPPED
  • BuenoHAS BEEN REPLACED
  • RegularTILT AND ANGLE CYLINDER MOUNTING PINS HAVE SOME PLAY
  • Bueno
  • Bueno
mandos final
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
¿Pasadores y bujes girados?No
Vida útil promedio restante - TREN DE RODAJE56%
Link / Brand / Part Number6Y-0935
Notas - TREN DE RODAJE 139-LINK
Track Shoes Width / Type16in WIDE PADS
Track Frame - LeftBueno
Track Frame - RightBueno
Carrier Rollers Front1431473612
Idlers Front19196868
Links87871616
Pins & Bushings (External)53531616
Track Roller 618147632
Track Shoe Grouser Height27277676
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • RUNS AND OPERATES GOOD
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Teléfono:+1 8669941408
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono