Caterpillar D10T

Caterpillar D10T

Precio
359,800 USD
Año
2007
Horas de uso
35732 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar D10T
Grupo de productosBulldozers
Número de serieRJG00523
Numéro D'unidad11W70531
Numero de catálogoCU1763738
Año de fabricación2007
Horas de uso35732 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónBillings, MT
Precio
Precio sin IVAUS$ 359,800
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PROTECTORES DEL MOTORENGINE ENCLOSURES
HOJA, EN SEMI UBLADE, SEMI U
DESGARRADOR, UN VÁSTAGORIPPER, SINGLE SH
DIRECCIÓN, CONTROL CON LA PUNTA DE LOS DEDOSSTEER, FINGER TIP CONTROL
Más informaciónAIR CONDITIONER,FENDER MOUNTED
CYLINDER, LIFT
FAST FUEL SYSTEM
HYDRAULIC TANK GROUP
OIL CHANGE SYSTEM
STARTING AID, LOW TEMPERATURE
TRACK,24" ES (44 SEC) TRAP PPR
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • transmisión
  • dirección
  • sistemas hidráulicos
  • hoja
  • mandos final
  • tren de rodaje
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • desgarrador / garfio / cabrestante
apariencia general
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoFresh dealer painted
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • Nice cab with: AC, FTC steer, cold start assist.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Normal
  • BuenoCold starts well- good power
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
transmisión
  • BuenoTrans shifts well in all ranges
dirección
  • FTC steer- operates well
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
hoja
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
mandos final
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
¿Pasadores y bujes girados?No
Bottom RollersSS-DD-DD-SS configuration- lead and trailing average 68MM at 18% worn and centers average 9% worn.
Cannon / Track AdjusterLeft= 2.75" and right = 3.0 "
Rodillos superioresAverage 71MM at 7% worn
Barra de compensadorBueno
Idlers / TypeAverage 22MM at 16% worn
Link / Brand / Part Number7T-0715
Eje de pivoteBueno
Segmentos11.25" at 5% worn
Track Frame - LeftBueno
Track Frame - RightBueno
Links56.956.62426
Pins & Bushings (External)17.417.72015
Track Shoe Grouser Height78752426
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Fresh paint and dealer serviced- work ready- Billings main store 8-20-2019.
  • Approx. 10,000 hours on major- records available upon request.
desgarrador / garfio / cabrestante
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
TRACTOR & EQUIPMENT CO.Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
William Gibbs
Teléfono:+1 406 656 0202 ext 235
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono