SEM MACHINERY SEM822D - Buldozer sobre oruga - Construcción - CATERPILLAR WORLDWIDE
Búsqueda rápida

SEM MACHINERY SEM822D

SEM MACHINERY SEM822D

Año
2023
Horas de uso
1 h
Videos of SEM MACHINERY SEM822D
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

CATERPILLAR LEASING CHILE S.A.
Hijuelas
+1 309 675 8905
Ver teléfono
Información básica
MarcaSEM MACHINERY SEM822D
CATERPILLAR LEASING CHILE S.A.
Grupo de productosBuldozer sobre oruga
Número de serieS8T01120
Numero de catálogo10184967
Año de fabricación2023
Horas de uso1 h
PaísChile
UbicaciónHijuelas, Chile
Precio
Precio sin IVAConsultenos
IVAConsultenos
Precio con IVAConsultenos
Detalles
Accesorios
Aire acondicionadoAir Conditioner
DesgarradorRipper
IluminaciónLighting
Control de mano y pieHand and Foot Control
Inclinación de la hojaBlade Tilt
ROPSROPS
Tipo de direcciónSteering Type
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
1610
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularPeldaño lado izquierdo levemente doblado
  • Bueno
elementos de seguridad
501
  • Bueno
  • DeficienteAmbos extintores sin fecha de mantención
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
1740
  • No
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularSaturados. Reemplazar
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularSin líquido limpiaparabrisas
motor
630
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • DHD12G0090*01
  • 1123E000630
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
630
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Bueno
  • Regular
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularRequiere limpieza
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
600
  • No
  • Bueno
  • BuenoBaterías descargadas
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
transmisión
500
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
dirección
500
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
freno
200
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
620
  • Cilindro de levante presenta fuga
  • Regular
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
hoja
800
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
desgarrador / garfio / cabrestante
211
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • DeficienteSin elementos de desgaste
tren de rodaje
400
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
SEM6MBMD3
Notas - TREN DE RODAJERodillos superiores con desgaste
Notas - TREN DE RODAJE 1Rodillos superiores lado izquierdo y derecho con leve desgaste
Pivot ShaftBuen estado
Ancho 560 mm / garra simple
¿Pasadores y bujes girados?No
Guiding Guard - LeftBueno
Guiding Guard - RightBueno
Track Frame - LeftBueno
Track Frame - RightBueno
Carrier Rollers Front180 mm180 mm
Carrier Rollers Rear170 mm170 mm
Idlers Front23 mm24 mm
Links127 mm127 mm
Pins & Bushings (External)75 mm75 mm
Pins & Bushings (Internal)868 mm870 mm
Track Roller 117mm/ pestaña simple18mm/ pestaña simple
Track Roller 218mm/ pestaña doble17mm/ pestaña doble
Track Roller 317mm/ pestaña simple18mm/ pestaña simple
Track Roller 417mm/ pestaña doble17mm/ pestaña doble
Track Roller 518mm/ pestaña simple18mm/ pestaña simple
Track Roller 618mm/ pestaña doble18mm/ pestaña doble
Track Roller 7No se puede medir por guía carrilNo se puede medir por guía carril
Track Shoe Grouser Height67 mm67.5 mm
mandos final
400
  • NoEquipo no posee tapones magnéticos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
condición general
300
  • No
  • Se recomienda reemplazar baterías
  • No
  • Equipo parte a la llave.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana