Búsqueda rápida

Komatsu D39EX-21A

Komatsu D39EX-21A

Precio
$60,000
Año
2006
Horas de uso
4,902 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
Selma, NC
+001 8669488988
Ver teléfono
Información básica
MarcaKomatsu D39EX-21A
Grupo de productosBuldozer sobre oruga
Número de serieKMT0D014T01002035C
Numéro D'unidadEQ153576
Numero de catálogo4900676
Año de fabricación2006
Horas de uso4,902 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónSelma, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA60,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
ILUMINACIÓNLIGHTING
OROPSOROPS
RECINTOS DEL MOTORENGINE ENCLOSURES
BARRA DE TIRODRAWBAR
CONTROL HIDRÁULICOHYD CONTROL
HOJA, PATBLADE, PAT
DIRECCIÓN, PALANCA UNIVERSALSTEER, JOYSTICK
Más información2006 KOMATSU USED D39PX21 TRACK TYPE TRACTOR EQUIPPED WITH: HYDRAULIC CONTROL, JOYSTICK STEER, DRAWBAR

ALSO INCLUDED:

LGP
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
1240
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoOROPS
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Regular
  • RegularMinor cosmetics
  • RegularRear cover/door bent
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
310
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
indicadores, estación del operador, consola
371
  • RegularHard to read
  • Bueno
  • Regular
  • RegularHard to read
  • BuenoMirrors only
  • Deficiente
  • Bueno
  • RegularHard to read
  • Regular
  • Regular
  • Regular
motor
610
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Engine runs well
  • Normal
  • Normal
  • BuenoGreen
  • Bueno
  • RegularStack cosmetics
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
800
  • No
  • Overall good
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
410
  • Starts & charges well
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
transmisión
1000
  • No
  • No
  • Operates well
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
dirección
310
  • Overall good
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
freno
200
  • Overall good
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
820
  • No
  • Operates well
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
hoja
350
  • Notable wear throughout and overall ok
  • Bueno
  • Regular
  • Regular
  • Bueno
  • Regular
  • Regular
  • Bueno
  • Regular
tren de rodaje
410
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
OK
Cannon / Track AdjusterTrack adjusters good
OK
OK
OK
Notas - TREN DE RODAJEU/C worn approx 75% to the turn
Pins & Bushings (External)Not turned
Pins & Bushings (Internal)Sealed & lubricated
Regular
25" SG LGP Shoes approx. 75% worn
¿Pasadores y bujes girados?No
Guiding Guard - LeftBueno
Guiding Guard - RightBueno
Track Frame - LeftBueno
Track Frame - RightBueno
mandos final
400
  • Overall good
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Inspection performed @ 4902 hrs.
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana