Búsqueda rápida

Caterpillar D6T LGP

Caterpillar D6T LGP

Precio
FCFA 168,500
Año
2014
Horas de uso
7,002 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

BLANCHARD MACHINERY CO.
Columbia, SC
+1 8034658080
Ver teléfono
Información básica
MarcaCaterpillar D6T LGP
Grupo de productosBuldozer sobre oruga
Número de serieZJB01384
Numéro D'unidadCME001556
Numero de catálogo4906944
Año de fabricación2014
Horas de uso7,002 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónCOLUMBIA, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA168,500 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
ILUMINACIÓNLIGHTING
RECINTOS DEL MOTORENGINE ENCLOSURES
CABRESTANTEWINCH
Más información*Root Rake in photos, is NOT included with machine / sale price*

SWITCH, DISCONNECT
LGP
D6T LGP
UC, LGP, S1
CYLINDER, LIFT WITH LINES
STARTER,HEAVY DUTY
DRAINS, ECOLOGY, POWERTRAIN
GUARD, BOTTOM
FINAL DRIVE, XW/LGP
PACKAGE, 6A LGP BULLDOZER
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
1720
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoEnclosed cab
  • RegularFaded and scarred
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularPlay in hardnose P&B
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoPre cleaner installed
  • Bueno
  • BuenoRear screen installed
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
302
  • Both ROPS and FOPS certificates present
  • DeficienteOperates but the volume is not to standard
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteOperates as it should but is beyond its service life. Dated Aug 2016
indicadores, estación del operador, consola
1124
  • No
  • No
  • No
  • DeficienteBlows room temp air, needs to be serviced or repaired
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularHas an active level one engine fault.
  • DeficienteFloor mat is missing
  • Bueno
  • RegularFront windshield is cracked
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoShowing 7002.0 hours
  • Bueno
  • DeficienteStandard AM/FM radio, does not operate
  • Bueno
  • BuenoAir ride suspension
  • Bueno
  • DeficienteFront wiper arm broken, left and right doors do not operate
motor
710
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • There are no low oil pressure warnings present foe the engine or hydraulics.
  • None
  • Regular
  • BuenoRed, level is full
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
emissions
200
  • No
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
800
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoHydraulic motor driven fan
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
401
  • Active engine fault
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteNo front lights installed, rear and right mid light do not operate
transmisión
1100
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
dirección
500
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
freno
200
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
710
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularPlay in lift cylinder mounts
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
hoja
700
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoAftermarket Root Rake pictured is NOT included with machine
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
desgarrador / garfio / cabrestante
600
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
220
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Right rear bottom roller bearings have failed, roller is loose on the axle
Cannon / Track AdjusterBoth are holding track tension, right needs to be adjusted
Equalizer BarNo faults found
Heavy duty
Notas - TREN DE RODAJELeft side bottom roller worn and are due to be replaced
Notas - TREN DE RODAJE 1No abnormal noises, popping grabbing or grinding present during inspection
Pivot ShaftNo faults found
Some wear, are not sharp
36"" LGP pads
¿Pasadores y bujes girados?No
Guiding Guard - LeftBueno
Guiding Guard - RightBueno
Track Frame - LeftRegular
Track Frame - RightRegular
Carrier Rollers Front7.157.15557
Idlers Front11.051222
Idlers Rear111212
Links1.541.533032
Pins & Bushings (External)0.470.432440
Segments8.58.454955
Track Roller 10.861.612242
Track Roller 20.831.7412521
Track Roller 30.831.712527
Track Roller 70.21.6418836
Track Roller 80.110.22197186
Track Shoe Grouser Height3.173.242319
mandos final
400
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana