Búsqueda rápida

Caterpillar D6NLGPVPA

Caterpillar D6NLGPVPA

Precio
$304,900
Año
2019
Horas de uso
3,079 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Topeka Area, KS
+316 943 4211
Ver teléfono
Información básica
MarcaCaterpillar D6NLGPVPA
Grupo de productosBuldozer sobre oruga
Número de serieSGG01143
Numéro D'unidadSGN0708
Numero de catálogo4558903
Año de fabricación2019
Horas de uso3,079 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónTopeka Area, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA304,900 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Más información.
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

LANE 2 ORDER
ROLL ON-ROLL OFF
RIPPER READY PACKAGE
GUARD, REAR, STANDARD
PTO FILTER, NO WINCH
STANDARD PACKAGE, LGP
COLD WEATHER, 120V, PACKAGE
GUARD, VPAT, HEAVY DUTY, PKG
ARO INSTALLATION, VPAT
BLADE, 161" ARO LGP
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
REGIONAL PACKAGE, AM-N
CAB STANDARD PACKAGE
MANUAL, ENGLISH
BULLDOZER, VPAT, LGP, HD, PKG
FAN, DEMAND, STANDARD
UC, LGP, SYSTEMONE
LIGHTS
FUEL ANTIFREEZE, -25C (-13F)
2019 MODEL
TRACK, 33", ES, LGP, S1
GUARD GUIDING, PART, S1
AIR CLEANER, STANDARD
TANK FUEL, STANDARD
RADIATOR, STANDARD
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
PROTECTION, CYLINDER ROD
HYDRAULIC OIL, STANDARD
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana