Búsqueda rápida

Caterpillar D6NLGP

Caterpillar D6NLGP

Precio
$250,000
Año
2019
Horas de uso
5,653 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

RING POWER CORP.
9901 Ringhaver Drive, FL
+1 813 671 3700
Ver teléfono
Información básica
MarcaCaterpillar D6NLGP
Grupo de productosBuldozer sobre oruga
Número de serieSGG00983
Numéro D'unidadSGG00983
Numero de catálogo10007768
Año de fabricación2019
Horas de uso5,653 h
PaísEstados Unidos
Ubicación9901 Ringhaver Drive, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA250,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
BARRA DE TIRODRAWBAR
Más informaciónLANE 3 ORDER
ROLL ON-ROLL OFF
RIPPER READY PACKAGE
GUARD, REAR, STANDARD
PTO FILTER, NO WINCH
STANDARD PACKAGE, LGP
GUARD, VPAT, HEAVY DUTY, PKG
ARO INSTALLATION, VPAT
BLADE, 161" ARO LGP
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
PRECLEANER, TURBINE W/SCREEN
REGIONAL PACKAGE, AM-N
KIT VISIBILITY, SINGLE CAMERA
CAB STANDARD PACKAGE
MANUAL, ENGLISH
BATTERY, HEAVY DUTY, PACKAGE
GRID, SANDBLAST
BULLDOZER, VPAT, LGP, HD, PKG
FAN, DEMAND, STANDARD
UC, LGP, SYSTEMONE
LIGHTS
FUEL ANTIFREEZE, -25C (-13F)
TRACK, 33", ES, LGP, S1
GUARD GUIDING, CENTER, S1
TANK FUEL, STANDARD
PROTECTION, CYLINDER ROD
RADIATOR, STANDARD
HYDRAULIC OIL, STANDARD
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana