Búsqueda rápida

Caterpillar D5K CAB

Caterpillar D5K CAB

Precio
$141,750
Año
2019
Horas de uso
2,167 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

HOLT CAT
Ft. Worth, TX
+1 7262167607
Ver teléfono
Información básica
MarcaCaterpillar D5K CAB
Grupo de productosBuldozer sobre oruga
Número de serieKW207572
Numéro D'unidadHLK38936U
Numero de catálogo10050252
Año de fabricación2019
Horas de uso2,167 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónFt. Worth, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA141,750 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
ILUMINACIÓNLIGHTING
COMBUSTIBLE DIÉSEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
RADIO AM/FMAM FM RADIO
ETIQUETA DE LA EPAEPA LABEL
RECINTOS DEL MOTORENGINE ENCLOSURES
CONTROL PILOTOPILOT CONTROL
CONTROL HIDRÁULICOHYD CONTROL
HOJA, PATBLADE, PAT
DIRECCIÓN DEL DIFERENCIALDIFF STEER
DESGARRADOR, VÁSTAGOS MÚLTIPLESRIPPER, MULTI SH
PROTECTORES CONTRA RAMASSWEEPS
DIRECCIÓN, PALANCA UNIVERSALSTEER, JOYSTICK
Más informaciónAIR SUSPENSION SEAT
BLUETOOTH RADIO
XL
BLADE SHAKE
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
740
  • Bueno
  • RegularRight side panel damaged.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularFaded.
  • RegularSome fins slightly bent.
  • RegularSeveral dents - rear corners- right eng panel-left top rear cover.
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
400
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
1130
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularLeft cab door retainer off.
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularCab door glass cracked both sides, broken left rear side glass.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularCab door wipers missing arms & left motor inop.
motor
200
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • N
  • BuenoR
  • Bueno
emissions
100
  • No
  • Bueno
sistema de enfriamiento
400
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
410
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularSome work lights out.
transmisión
300
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
dirección
300
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
freno
200
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
520
  • No
  • Bueno
  • RegularWear.
  • Bueno
  • RegularMinor slack.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
hoja
230
  • Blade pics, shims remain.
  • Bueno
  • RegularMinor slack.
  • RegularWear.
  • Bueno
  • RegularMinor slack.
desgarrador / garfio / cabrestante
410
  • Ripper pics.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularWear.
tren de rodaje
400
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
¿Pasadores y bujes girados?No
Link / Brand / Part NumberCAT 6Y3262
Notas - TREN DE RODAJE 2U/C pics.
SegmentosPoor both sides.
Track Shoes Width / Type20" SG
Guiding Guard - LeftBueno
Guiding Guard - RightBueno
Track Frame - LeftBueno
Track Frame - RightBueno
Bushings0.380.394644
Carrier Rollers5.945.943737
Idlers Front0.780.784848
Links0.970.973434
Shoe Width20.120.1
Track Roller 11.321.333027
Track Roller 21.361.362020
Track Roller 41.351.352222
Track Roller 51.351.352222
Track Roller 61.341.342525
Track Shoes1.991.993131
mandos final
400
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana