Búsqueda rápida

Caterpillar D5GXL

Caterpillar D5GXL

Precio
FCFA 57,500
Año
2006
Horas de uso
7,933 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

FABICK CAT
Milwaukee, WI
+1 636 384 4021
Ver teléfono
Información básica
MarcaCaterpillar D5GXL
Grupo de productosBuldozer sobre oruga
Número de serieWGB03617
Numéro D'unidadWGB03617
Numero de catálogo10034201
Año de fabricación2006
Horas de uso7,933 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónMilwaukee, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA57,500 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Más informaciónSTARTING AID, ETHER
ROLL ON-ROLL OFF
LIGHTS, CAB
D5G XL TRACTOR
BLADE, D5G INTERMEDIATE
D5G XL TRACTOR MA13
CAB, ROPS
PARTS BOOK, PAPER
ENGINE
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
5130
  • Overall fair condition
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
elementos de seguridad
401
  • No
  • No
  • Overall fair condition
  • DeficienteDoes not work
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoMarch 06
indicadores, estación del operador, consola
961
  • Overall fair condition
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularLeft door is hard to open
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Regular
  • Regular
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • BuenoAir
  • Bueno
  • DeficienteNeither door wipers work
motor
520
  • NoNone coming from dipstick
  • No
  • NoCoolant is low, cannot see in radiator
  • No
  • NoCannot see engine very good
  • No
  • No
  • Overall good condition
  • 275 kpa
  • None
  • Regular
  • Low in radiator cannot see coolant
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
080
  • No
  • No
  • Overall fair condition Coolant is low
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
sistema eléctrico, arranque y recarga
410
  • No
  • No
  • Overall good condition
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularRight front light is out
transmisión
1110
  • No
  • No
  • Overall good condition
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
dirección
700
  • Overall good condition
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
freno
200
  • Overall good condition
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
370
  • No
  • Overall fair-good condition Hydraulic oil is at add line
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Bueno
  • Regular
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Regular
hoja
3100
  • Overall fair condition Slight play in blade
  • Regular
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Bueno
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
tren de rodaje
400
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
¿Pasadores y bujes girados?No
Vida útil promedio restante - TREN DE RODAJE30-40%
Notas - TREN DE RODAJE 1Overall fair condition
Track Shoes Width / Type20”
Guiding Guard - LeftBueno
Guiding Guard - RightBueno
Track Frame - LeftBueno
Track Frame - RightBueno
mandos final
040
  • No
  • Overall fair-good condition
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Overall fair-good condition
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana