Búsqueda rápida

Caterpillar D3LGPEW

Caterpillar D3LGPEW

Precio
$285,000
Año
2021
Horas de uso
1,999 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

RING POWER CORP.
9901 Ringhaver Drive, FL
+1 813 671 3700
Ver teléfono
Información básica
MarcaCaterpillar D3LGPEW
Grupo de productosBuldozer sobre oruga
Número de serieXKY00591
Numéro D'unidadXKY00591
Numero de catálogo10013626
Año de fabricación2021
Horas de uso1,999 h
PaísEstados Unidos
Ubicación9901 Ringhaver Drive, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA285,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Más informaciónSHIPPING/STORAGE PROTECTION
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
LANE 2 ORDER
STARTING AID, ETHER
CAB, ROPS, HEATER & A/C
SOUND SUPPRESSION, OMISSION
HYDRAULICS, 3 VALVE, PUMP STD
GUARD GP, REAR OMISSION
COOLER, STANDARD
UNDERCARRIAGE, ABRASION
ARO W/ASSIST
PACKING, LAST MILE PROGRAM
NO FRONT COUNTERWEIGHT
PROD LINK, PLE643/PLE743 RADIO
TRACK, 26", MS, ABRASION, LGP
CONTROL, PITCH
ENGINE, CAT C3.6
AIR CLEANER W/O PRECLEANER
TENSIONER, EROPS, AC
BLADE, 126.7", ACCUGRADE
GUARD, BELLY, HD
LIGHTS, 6
INSTRUCTIONS, ANSI
GRILL, RADIATOR, HD
STANDARD RADIO (12V)
DRAWBAR, STANDARD
4TH VALVE INSTALLED
SEAT, CLOTH
FAN, STANDARD
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana