Búsqueda rápida

Caterpillar D 6 N LGP

Caterpillar D 6 N LGP

Precio
Consultenos
Año
2016
Horas de uso
5,993 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

THOMPSON TRACTOR CO., INC.
Rental Fleet Machine, Subject To Availability, AL
+1 205 229 8715
Ver teléfono
Información básica
MarcaCaterpillar D 6 N LGP
Grupo de productosBuldozer sobre oruga
Número de serieMG500632
Numéro D'unidadEQN072632
Numero de catálogo4503094
Año de fabricación2016
Horas de uso5,993 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónRental Fleet Machine, subject to availability, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVAConsultenos
IVAConsultenos
Precio con IVAConsultenos
Detalles
Accesorios
EROPSEROPS
ILUMINACIÓNLIGHTING
COMBUSTIBLE DIÉSEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
RADIO AM/FMAM FM RADIO
RECINTOS DEL MOTORENGINE ENCLOSURES
HOJA, PATBLADE, PAT
Más informaciónPAT BLADE
D6N
LGP
34" SHOES
ROPS CAB AND A/C
MULTI SHANK RIPPER (3 SHANKS)
Special Offers : PT + HYD expires 3/7/23 or 5810 hours.
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
740
  • No
  • Regular
  • Bueno
  • BuenoCAB
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
elementos de seguridad
400
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
1110
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
motor
300
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
300
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
transmisión
300
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
freno
200
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
400
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
hoja
020
  • Regular
  • Regular
desgarrador / garfio / cabrestante
210
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
New @ 4582 Hours
New @ 4582 Hours
New @ 4582 Hours
New @ 4582 Hours
Notas - TREN DE RODAJECTS Pro data from the last inspection for Serial #: MG500632 completed on Aug 30, 2022 @ 5175 Hours
New @ 4582 Hours
¿Pasadores y bujes girados?No
Bushings0.490.491010
Carrier Rollers7.127.1233
Frame Extension1.21.2
Idlers Front0.980.9888
Idlers Rear0.980.9888
Links1.511.5155
Shoe Width33.933.9
Track Roller 11.751.7423
Track Roller 21.741.7433
Track Roller 31.741.7532
Track Roller 61.741.7433
Track Roller 71.741.7335
Track Roller 81.741.7433
Track Sag1.82.4
Track Shoes2.332.344949
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana