Búsqueda rápida

Caterpillar D5 LGP

Caterpillar D5 LGP

Año
2022
Horas de uso
1,488 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

WYOMING MACHINERY
Cheyenne, WY
+1 307 472 1000
Ver teléfono
Información básica
MarcaCaterpillar D5 LGP
Grupo de productosBuldozer sobre oruga
Número de serieZ6A01437
Numéro D'unidadZ6A1437
Numero de catálogo4883467
Año de fabricación2022
Horas de uso1,488 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónCheyenne, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA410,250 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
WEATHER, COLD START 120VWEATHER, COLD START 120V
AIR CLEANER, STANDARDAIR CLEANER, STANDARD
HYDRAULIC OIL, STANDARDHYDRAULIC OIL, STANDARD
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEEDOIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
PREMIUM CORP RADIO (12V)PREMIUM CORP RADIO (12V)
PROTECTION, CYLINDER RODPROTECTION, CYLINDER ROD
RADIATOR, STANDARD HRCRADIATOR, STANDARD HRC
RADIO, CB (READY)RADIO, CB (READY)
REAR CAMERAREAR CAMERA
MotorEngine
COVERCOVER
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KITSERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
PROD LINK, PLE643/PLE743 RADIOPROD LINK, PLE643/PLE743 RADIO
FUEL ANTIFREEZE, -25C (-13F)FUEL ANTIFREEZE, -25C (-13F)
ROLL ON-ROLL OFFROLL ON-ROLL OFF
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHERANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
FUEL TANK, FAST FILLFUEL TANK, FAST FILL
GRADE 3D W/ASSISTGRADE 3D W/ASSIST
LANE 3 ORDERLANE 3 ORDER
AIR FILTER, CABAIR FILTER, CAB
CAB, PREMIUMCAB, PREMIUM
FLOOR, CAB, PREMIUMFLOOR, CAB, PREMIUM
AIR CONDITIONING, QUICK DISCAIR CONDITIONING, QUICK DISC
BLADE, LGP, VPATBLADE, LGP, VPAT
BULLDOZER PACKAGE, LGP, VPATBULLDOZER PACKAGE, LGP, VPAT
CONFIGURATION 17B, VPAT, HRCCONFIGURATION 17B, VPAT, HRC
DOZER CTL, ARO/GRADE, LGP VPATDOZER CTL, ARO/GRADE, LGP VPAT
FINAL DRIVE, LGP, 85"FINAL DRIVE, LGP, 85"
GRAB HANDLES, LGP, VPATGRAB HANDLES, LGP, VPAT
JOYSTICK, ARO/GRADE, VPATJOYSTICK, ARO/GRADE, VPAT
LIGHT, UNDERHOODLIGHT, UNDERHOOD
LUBRICANT, STANDARDLUBRICANT, STANDARD
REGIONAL PACKAGE AM-NREGIONAL PACKAGE AM-N
RIPPER CONTROL PACKAGERIPPER CONTROL PACKAGE
STANDARD DUTY PACKAGESTANDARD DUTY PACKAGE
FAN, REVERSINGFAN, REVERSING
COLD WEATHER, 110V, PACKAGECOLD WEATHER, 110V, PACKAGE
GUARD, BOTTOM, VPATGUARD, BOTTOM, VPAT
RIPPER PKG, STRAIGHT TEETHRIPPER PKG, STRAIGHT TEETH
ENGINE COOLANT, -58FENGINE COOLANT, -58F
GUARD GUIDING, LGP, PART, HDXLGUARD GUIDING, LGP, PART, HDXL
LIGHTS, 12, LED, PREMIUM, VPATLIGHTS, 12, LED, PREMIUM, VPAT
TRACK, 33", ES, LGP, HDXLTRACK, 33", ES, LGP, HDXL
UC, LGP, HDXL TALL DBL FLANGEUC, LGP, HDXL TALL DBL FLANGE
Más informaciónOnline Owner's Manual
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana