Búsqueda rápida

CAT D4K2X AS

CAT D4K2X AS

Año
2014
Horas de uso
4,106 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

MICHIGAN CAT
Lansing, MI
+1 8669941408
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT D4K2X AS
Michigan CAT
Grupo de productosBuldozer sobre oruga
Número de serieKMM00380
Numéro D'unidadKMM380
Numero de catálogo10089805
Año de fabricación2014
Horas de uso4,106 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónLansing, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA84,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Aire acondicionadoAir Conditioner
Etiqueta de EPAEPA Label
Product LinkProduct Link
Recintos del motorEngine Enclosures
IluminaciónLighting
ROPS - CerradoROPS - Enclosed
Combustible diésel de contenido ultrabajo de azufreUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Control pilotoPilot Control
Asiento con suspensión neumáticaAir Suspension Seat
Barra de tiroDrawbar
Vibración de la hojaBlade Shake
Tipo de dirección - Palanca universalSteering Type - Joystick
Radio - Radio CD AM/FMRadio - AM FM CD Radio
Inclinación de la hoja - Incl. simpleBlade Tilt - Single Tilt
Tipo de hojaBlade Type - Pat
Más informaciónOnline Owner's Manual
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
1060
  • No
  • No
  • Bueno
  • BuenoStraight and in place
  • Bueno
  • RegularRight rear corner of A/C condenser cover cracked and broken. Screen torn and bent
  • RegularScratches and peeling. Faded slight.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularLeft front hydraulic hose guard bent slight.
  • Bueno
  • RegularScratches and cuffs with surface rust. Faded slight.
  • BuenoStraight
  • RegularRear cover dented
  • RegularRight front bent slight
elementos de seguridad
310
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularLast inspected 09/2013
indicadores, estación del operador, consola
1250
  • No
  • No
  • No
  • Bueno
  • RegularLight scratches and scuffs
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularWorn slight
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularA little dirty
  • Bueno
  • RegularInoperable
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoCat AM/FM radio with CD player installed
  • Bueno
  • RegularAir suspension seat. Seat is loose
  • Bueno
  • Bueno
motor
800
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Normal
  • Bueno
  • BuenoRed
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
800
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoBelt driven
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
500
  • No
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
transmisión
800
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoOperates good through all speeds
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
dirección
300
  • Bueno
  • BuenoSteers good tracks straight
  • Bueno
freno
200
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
810
  • No
  • BuenoBoth dry
  • Bueno
  • RegularShows normal wear
  • Bueno
  • BuenoBoth dry
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoDry
hoja
160
  • 9’1” wide blade
  • RegularDented on both sides
  • RegularP&B have slight movement
  • RegularShows some wear has a flip left
  • RegularShows some wear
  • RegularP&B have slight movement
  • Bueno
  • RegularHas slight movement with shims remaining to tighten up
tren de rodaje
200
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
¿Pasadores y bujes girados?No
Vida útil promedio restante - TREN DE RODAJE100%
Link / Brand / Part NumberDCF1-0421
Notas - TREN DE RODAJE 1New undercarriage installed with aftermarket parts. Used Cat specs
Notas - TREN DE RODAJE 2Right rear rollergaurd missing
Track Shoes Width / Type18” wide pads
Track Frame - LeftBueno
Track Frame - RightBueno
Carrier Rollers Front14914900
Idlers Front1919
Links888800
Pins & Bushings (External)545400
Track Roller 215215200
Track Roller 315215200
Track Roller 415215200
Track Roller 515215200
Track Shoe Grouser Height484800
mandos final
200
  • No
  • Bueno
  • Bueno
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana