Búsqueda rápida

CAT D8T

CAT D8T

Año
2018
Horas de uso
2,647 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

WYOMING MACHINERY
Casper, WY
+1 307 472 1000
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT D8T
WYOMING MACHINERY
Grupo de productosBuldozer sobre oruga
Número de serieFMC01778
Numéro D'unidadFMC1778
Numero de catálogo4377342
Año de fabricación2018
Horas de uso2,647 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónCasper, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA585,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Más información321

8A BULLDOZER, BASIC
ACCUGRADE READY, SINGLE TILT
ALTERNATOR, 150AMP, BASIC
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
BASIC ARRANGEMENT
BATTERIES, HEAVY DUTY
BRAKES, EXTREME SERVICE
CAB, SINGLE PANE GLASS
CARRIER ROLLERS, SUSPENDED
CYLINDERS, LIFT, BASIC
DRAINS, ECOLOGY, POWERTRAIN
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
ENGINE, BASIC
FAN SPEED, LOW, COLD WEATHER
FAN, SINGLE TILT
FILM, AFTERTREATMENT, ENGLISH
FINAL DRIVES, STANDARD
FLUIDS, STANDARD
FUEL ANTIFREEZE, -25C (-13F)
FUEL SYSTEM, FAST FILL
GAUGE, STANDARD
GUARDS, BOTTOM, STANDARD
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
HYDRAULICS, WINCH
INSTRUCTION, DOMESTIC
LANE 3 ORDER
LIGHTS, PREMIUM, REAR SCREEN
MANUAL, ENGLISH
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
Online Owner's Manual
OPERATORS AR, STANDARD
PA140VS WINCH, VARIABLE SPEED
PRECLEANER, BASIC
PREMIUM CORP RADIO (12V)
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
PROTECTION, CYLINDER ROD
RADIATOR, 6.35 FPI, DEBRIS
ROLL ON-ROLL OFF
SCREEN, REAR
SEAT, CLOTH, HEATED
TRACK, 610MM / 24" ES, PPR
UC, HD, SUSPENDED
VISIBILITY AR, SINGLE CAMERA
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana