CAT D8T - Buldozer sobre oruga - Construcción - CATERPILLAR WORLDWIDE
Búsqueda rápida

CAT D8T

CAT D8T

Año
2019
Horas de uso
4,592 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

WAGNER EQUIPMENT CO
Grand Junction, CO
+1 303 900 5875
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT D8T
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grupo de productosBuldozer sobre oruga
Número de serieAW400664
Numéro D'unidad464783T
Numero de catálogo4484398
Año de fabricación2019
Horas de uso4,592 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónGrand Junction, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA590,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Desgarrador - Vástagos múltiplesRipper - Multi-Shank
Más información4124 GD 5/23/24
8SU/U BULLDOZER, BASIC
ALTERNATOR, 150AMP STD
ARO, SINGLE TILT
BASIC ARRANGEMENT
BATTERIES, HEAVY DUTY
BLADE, 8SU W/RK GRD & WEAR PLT
BRAKES, BASIC
C15 ENGINE
CAB AR, SINGLE PANE
CAT CERTIFIED USED
CYLINDERS, LIFT, BASIC
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
ENGINE, STANDARD
FINAL DRIVES, STANDARD
FLUIDS, STANDARD
FUEL SYSTEM, STANDARD
GAUGE, STANDARD
GRAB HANDLES, PUSH ARM
GUARD, FAN DEBRIS
GUARDS, BOTTOM, STANDARD
HEATER, ENGINE COOLANT 120V
LIGHTS, BASIC
LINES, SINGLE TILT
NO CARRIER ROLLERS
OIL CHANGE SYSTEM HIGH SPEED
Online Owner's Manual
OPERATORS AR, STANDARD
PRECLEANER, BASIC
PREMIUM CORP RADIO (12V)
PRICE UPDT: 09/24/24 VIA U1C2700
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE742
PUSH ARMS
REAR HYDRAULICS, RIPPER
SEAT, AIR SUSPENSION
TOOTH, MULTI-SHANK RIPPER
TRACK, 610MM / 24" ES, PPR
UC, HD, SUSPENDED
VISIBILITY ARR, BASIC
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
920
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularPeeling
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularNormal
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
400
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
1200
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
500
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Normal
  • normal
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
710
  • No
  • RegularNormal wear
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
600
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
transmisión
600
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
dirección
300
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
freno
200
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
500
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
hoja
430
  • RegularNormal wear
  • Bueno
  • RegularNormal wear
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularNormal wear
desgarrador / garfio / cabrestante
500
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
400
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
¿Pasadores y bujes girados?No
Guiding Guard - LeftBueno
Guiding Guard - RightBueno
Bastidor de cadena - IzquierdaBueno
Bastidor de cadena - DerechaBueno
mandos final
400
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana