Búsqueda rápida

CAT D7ELGP

CAT D7ELGP

Año
2019
Horas de uso
10,723 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

RING POWER CORP.
415 Community College Pky, FL
+1 813 313 9703
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT D7ELGP
RING POWER SYSTEMS
Grupo de productosBuldozer sobre oruga
Número de serieSSH00517
Numéro D'unidadSSH00517
Numero de catálogo10146410
Año de fabricación2019
Horas de uso10,723 h
PaísEstados Unidos
Ubicación415 Community College Pky, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA105,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Más información7LGP DOZER, SINGLE TILT GUARD
BATTERY, HEAVY DUTY
BLADE, 7S LGP, LANDFILL
CONTROL BASIC, SINGLE TILT
CYLINDER, LIFT W/LINES, LGP
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
ENGINE, THERMAL SHIELD
FAN, HYDRAULIC, AUTO REVERSING
FILM, AFTERTREATMENT, ENGLISH
FLUIDS, LGP
FUEL LINES, STANDARD
FUEL SYSTEM, FAST FILL
GUARD, FAST FUEL
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
HYDRAULICS, SINGLE TILT
INSTRUCTIONS, DOMESTIC
LADDER GROUP, WASTE
LANE 3 ORDER
LIGHTS, PREMIUM, REAR SCREEN
MOUNTING, CYLINDER
NO REAR ATTACHMENT HYDRAULICS
NO SWEEPS
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK, MTTT
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
RADIO, AM/FM
SCREEN, REAR
SEAT, CLOTH, AIR SUSPENSION
STRIKER BAR, BOX
TRACK, 660MM / 26" ES TRAP HD
VISIBILITY ARR, SINGLE CAMERA
WINDOW, REAR, SOLID
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana