favoritos
País
Estados Unidos
Afganistán, Estado islámico de
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguilla
Antártida
Antigua y Barbuda
Antillas Holandesas
Arabia Saudí
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbeiyán
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Bélgica
Belize
Benin
Bermudas
Bielorrusia
Bolivia
Bosnia-Herzegovina
Botswana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Cabo Verde
Camboya, Reino de
Camerún
Canadá
Chad
Chile
China
Chipre
Ciudad del Vaticano
Colombia
Comoras
Congo
Congo, República Democrática del
Corea del Norte
Corea del Sur
Costa de Marfil
Costa Rica
Croacia
Cuba
Curaçao
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovenia
España
Estonia
Etiopía
Federación Rusa
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Georgia del Sur/Sandwich del S.
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guadalupe (Francia)
Guam (EE.UU.)
Guatemala
Guayana
Guayana Francesa
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Isla Bouvet
Isla Christmas
Isla Norfolk
Islandia
Islas Británicas del Índico
Islas Caimán
Islas Cocos (Keeling)
Islas Cook
Islas Feroe
Islas Heard y Mc Donald
Islas Malvinas
Islas Marianas Septentrionales
Islas Marshall
Islas Pitcairn
Islas Solomon
Islas Svalbard y Jan Mayen
Islas Turks y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Islas Vírgenes (Reino Unido)
Islas Wallis y Futuna
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazakistán
Kenia
Kiribati
Kuwait
Laos
Lesotho
Letonia
Líbano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macao
Macedonia
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Martinica (Francia)
Mauricio
Mauritania
Mayotte
México
Micronesia
Moldavia
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar (Birmania)
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia (Francia)
Nueva Zelanda
Omán
Países Bajos
Pakistán
Palau
Palestinian Authority
Panamá
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polinesia (Francia)
Polonia
Portugal
Qatar
Reino Unido
República Centroafricana
República Checa
República Dominicana
República Eslovaca
República Kirguiza
Reunión (Francia)
Ruanda
Rumanía
Sáhara Occidental
Saint Barthélemy
Saint Kitts y Nevis
Saint Martin
Samoa
Samoa Americana
San Marino
San Pedro y Miguelón
San Vicente y Granadinas
Santa Helena
Santa Lucía
Sao Tome y Principe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Siria
Somalia
South Sudan
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Suecia
Suiza
Surinam
Swazilandia
Tailandia
Taiwán
Tanzania
Tayikistán
Timor Oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tobago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Tuvalu
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Yemen
Zambia
Zimbabue
Idioma
Español
English
Deutsch
Norsk
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Moneda
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
MAQUINARIA USADA
Equipos de Construccion y Mineria
Sistemas de Potencia
Accesorios
Agricultura
Transporte
Localizador de distribuidores
Blog
Alquileres
favoritos
Explorar productos
Comprar en línea
Buscar productos usados
Alquilar productos
Administrar mis equipos
Ver soluciones de financiación
Inicio
Construcción
Bulldozers
Buldozer sobre oruga
CAT
Búsqueda rápida
Mensaje al vendedor
CAT D6T XWPATR
2013
7865 Hours
ALTORFER INC.
Marca
CAT D6T XWPATR
Categoría
Buldozer sobre oruga
Número de serie
RCW01249
Numéro D'unidad
US00080
El correo electrónico no es válido.
Tengo maquinaria para vender
Interesado en la información sobre la garantía
Interesado en la financiación
Interesados en los Acuerdo de valor del cliente
Sí, me gustaría recibir por correo electrónico futuras comunicaciones de marketing (p. ej. información sobre nuevos productos y promociones) de Caterpillar (Caterpillar Inc. y sus filiales y subsidiarias). Podrá retirar su consentimiento en cualquier momento. Independientemente de si decide recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio o transacciones, incluidos aquellos que tengan relación con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros. Consulte nuestra Declaración de privacidad de datos global para obtener más información acerca de las prácticas de privacidad de datos de Caterpillar y los derechos que puede tener usted.
No, no deseo recibir por correo electrónico futuras comunicaciones de marketing de Caterpillar Inc.
*
La información recibida se utilizará para procesar su solicitud y será procesada según nuestro Aviso de Privacidad
Aviso de privacidad
Mensaje al vendedor
Volver al resultado de la búsqueda
CAT D6T XWPATR
Inicio
Construcción
Bulldozers
Buldozer sobre oruga
CAT
CAT D6T XWPATR
Año
2013
Horas de uso
7,865 h
Imprimir
Añadir a favoritos
‹
›
×
Videos of CAT D6T XWPATR
Compartir este anuncio:
Su mensaje se ha enviado.
Correo electrónico
x
Nombre
Mi correo electrónico:
*
El correo electrónico de mi amigo:
*
Mensaje:
Enviar
$
187,000
ALTORFER INC.
Peoria, IA
+1 319 531 0379
Ver teléfono
Acerca del distribuidor
Visitar el sitio web
Protecciones disponibles
Acuerdo de valor del cliente
Ofertas especiales
Artículos de expertos
Información básica
Detalles
Información básica
Marca
CAT D6T XWPATR
Altorfer Inc.
Grupo de productos
Buldozer sobre oruga
Número de serie
RCW01249
Numéro D'unidad
US00080
Numero de catálogo
4868799
Año de fabricación
2013
Horas de uso
7,865 h
País
Estados Unidos
Ubicación
Peoria, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA
187,000
USD
IVA
No incluye IVA deducible
Precio con IVA
-
Detalles
Accesorios
AccuGrade listo
Accugrade Ready
Aire acondicionado
Air Conditioner
Tipo de hoja - VPAT
Blade Type - VPat
Desgarrador - Vástagos múltiples
Ripper - Multi-Shank
ROPS - Cerrado
ROPS - Enclosed
Etiqueta de EPA
EPA Label
Product Link
Product Link
Dirección del diferencial
Diff Steer
Recintos del motor
Engine Enclosures
Iluminación
Lighting
Combustible diésel de contenido ultrabajo de azufre
Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
Presión del sistema hidráulico auxiliar - Alta presión
Auxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
Asiento con suspensión neumática
Air Suspension Seat
Radio - Bluetooth
Radio - Bluetooth
Más información
Pictures and inspection as of 10-20-23 with 7,525 Hours
Online Owner's Manual
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
15
1
0
caja de la batería
Bueno
belly pans
Bueno
cabina o techo
Bueno
decals
Bueno
engine enclosures
Bueno
All straight.
guardabarros
Bueno
tanque de combustible
Bueno
pasamanos
Bueno
protecciones:
Bueno
hard nose p&b
Bueno
No looseness.
capó
Bueno
pintura
Regular
Minor peeling on hard nose..
pre-limpiador de caja
Bueno
Plastic turbo style.
radiator grill
Bueno
plancha de metal
Bueno
escalones / escalera
Bueno
elementos de seguridad
4
0
0
rops
Sí
Sí
safety decals in place / legible
Sí
back up alarm
Bueno
horn
Bueno
parking brake - safety items
Bueno
seat belt / date
Bueno
September 2012.
indicadores, estación del operador, consola
16
0
0
aire acondicionado
Bueno
Cooling correctly.
consola de tablero
Bueno
door latches / seals
Bueno
panel ems / advertencias
Bueno
Warning lights and alarm working properly.
floor boards / mats
Bueno
medidores
Bueno
headliner
Bueno
calentador
Bueno
All fan speeds working correctly.
luces interiores
Bueno
meter replaced / working
Bueno
Counting correctly.
monitoring panel / display
Bueno
radio type & condition
Bueno
CAT AM/FM CD player w/Bluetooth.
asiento amortiguado / apoyabrazos
Bueno
seat suspension type / condition
Bueno
Air suspension, working correctly.
interruptores
Bueno
limpiaparabrisas
Bueno
motor
7
0
0
fuga
No
¿el nivel de fluidos está bien?
Sí
golpeteo
No
fugas de aceite
No
presión del aceite (h/l/n)
Normal.
smoke color (b/d/l/w)
None, normal.
air cleaners
Bueno
anti-freeze color / level
Bueno
ELC.
exhaust / muffler / stack
Bueno
fuel injection system
Bueno
No leaks.
governor / control
Bueno
operating condition - engine
Bueno
Engine starts and runs correctly.
turbocharger / blower
Bueno
No leaks.
emissions
2
0
0
leaks / type
No
after treatment system
Bueno
Cleaned at 5003 hours.
dpf condition / hours changed
Bueno
Performed ARD ignition test successfully.
sistema de enfriamiento
6
0
0
No
standard radiator
Sí
belts / pulleys - cooling system
Bueno
coolers
Bueno
fan
Bueno
fan drive / type
Bueno
Hydraulic fan drive, no leaks.
hoses
Bueno
radiator
Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
5
0
0
Sí
Sí
alternator
Bueno
Charging correctly,
batteries / cables
Bueno
starter
Bueno
wiring
Bueno
work lights
Bueno
All working.
transmisión
6
0
0
Sí
fugas - transmisión
No
multi velocity shift program
Sí
Sí
transmisión - ruido
No
controls - transmission
Bueno
operating condition - transmission
Bueno
Drives and shifts correctly through all gears.
temp / pressure gauges
Bueno
torque converter (stall speed)
Bueno
Stalls correctly, 1,630 rpm.
transmission - forward shifts
Bueno
transmission - reverse shifts
Bueno
dirección
2
0
0
controles de dirección de diferencial
Bueno
No looseness.
condición de operación de la dirección
Bueno
Steers correctly/smoothly.
freno
2
0
0
¿sostener qué engranaje?
2.0
parking brake operation
Bueno
service brake operation
Bueno
sistemas hidráulicos
6
0
0
fugas - sistemas hidráulicos
No
control linkage - hydraulics
Bueno
lift cylinders
Bueno
mounts / yokes
Bueno
Minimal looseness.
overall operating condition
Bueno
tank / sight glass / cap
Bueno
tilt cylinder
Bueno
hoja
6
0
0
back of blade
Bueno
c frame / mounts / bearings
Bueno
No looseness.
cuchillas y puntas
Bueno
80% remaining, not flipped.
muñón
Bueno
pasadores
Bueno
stabilizer link
Bueno
desgarrador / garfio / cabrestante
5
0
0
viga / bastidor
Bueno
tuberías/conexiones - desgarrador / garfio / cabrestante
Bueno
pasadores y bujes
Bueno
cilindro de levantamiento del desgarrador
Bueno
vástagos / herramientas de corte
Bueno
75% remaining.
tren de rodaje
4
0
0
Condición
Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
¿Pasadores y bujes girados?
No
Bottom Rollers
Single and double flange rollers, minor wear.
Cannon / Track Adjuster
No leaks.
Rodillos superiores
GC, minimal wear.
Barra de compensador
No looseness.
Idlers / Type
Conventional idlers, minor wear.
Link / Brand / Part Number
CAT SALT links
Notas - TREN DE RODAJE 1
Measured 10-20-23 at 7.525 hours.
Eje de pivote
No leaks.
Segmentos
GC, minor wear.
Track Shoes Width / Type
28” single grouser, minimal wear.
Guiding Guard - Left
Bueno
Guiding Guard - Right
Bueno
Track Frame - Left
Bueno
Track Frame - Right
Bueno
Carrier Rollers Front
192
190
28
36
Idlers Front
28
28
32
32
Idlers Rear
27
27.5
24
28
Links
38.1
37.8
22
24
Pins & Bushings (External)
11.1
11.1
36
36
Pins & Bushings (Internal)
813
813
2
2
Segments
217
218
43
38
Track Roller 1
41.7
42.7
36
30
Track Roller 2
42.7
42.9
30
29
Track Roller 3
42.9
42.2
29
33
Track Roller 4
Guard
Guard
Track Roller 5
42.5
42.7
32
35
Track Roller 6
42.4
41.9
32
35
Track Roller 7
42.7
42.9
30
29
Track Roller 8
41.1
40.9
43
38
Track Shoe Grouser Height
83.6
83.8
16
15
mandos final
2
0
0
Sí
housings, left
Bueno
housings, right
Bueno
comentarios, reparaciones varias, notas generales
comentario 1
Inspected 10-20-23 at 7,525 hours.
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Especificaciones Del Motor
Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Servicios de seguridad
Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Sistemas De Potencia
La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
Nuevo equipamiento
Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Servicios Financieros
Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Piezas Cat®
Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana
CAT D6T XWPATR - Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.