favoritos
País
Estados Unidos
Afganistán, Estado islámico de
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguilla
Antártida
Antigua y Barbuda
Antillas Holandesas
Arabia Saudí
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Autoridad Nacional Palestina
Azerbeiyán
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Bélgica
Belize
Benin
Bermudas
Bielorrusia
Bolivia
Bosnia-Herzegovina
Botswana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Cabo Verde
Camboya, Reino de
Camerún
Canadá
Chad
Chile
China
Chipre
Ciudad del Vaticano
Colombia
Comoras
Congo
Congo, República Democrática del
Corea del Norte
Corea del Sur
Costa de Marfil
Costa Rica
Croacia
Cuba
Curaçao
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovenia
España
Estonia
Etiopía
Federación Rusa
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Georgia del Sur/Sandwich del S.
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guadalupe (Francia)
Guam (EE.UU.)
Guatemala
Guayana
Guayana Francesa
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Isla Bouvet
Isla de Navidad
Isla de San Martin
Isla Norfolk
Islandia
Islas Británicas del Índico
Islas Caimán
Islas Cocos (Keeling)
Islas Cook
Islas Feroe
Islas Heard y Mc Donald
Islas Malvinas
Islas Marianas Septentrionales
Islas Marshall
Islas Pitcairn
Islas Solomon
Islas Svalbard y Jan Mayen
Islas Turks y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Islas Vírgenes (Reino Unido)
Islas Wallis y Futuna
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazakistán
Kenia
Kiribati
Kuwait
Laos
Lesotho
Letonia
Líbano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macao
Macedonia
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Martinica (Francia)
Mauricio
Mauritania
Mayotte
México
Micronesia
Moldavia
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar (Birmania)
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia (Francia)
Nueva Zelanda
Omán
Países Bajos
Pakistán
Palau
Panamá
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polinesia (Francia)
Polonia
Portugal
Qatar
Reino Unido
República Centroafricana
República Checa
República Dominicana
República Eslovaca
República Kirguiza
Reunión (Francia)
Ruanda
Rumanía
Sahara Occidental
Saint Kitts y Nevis
Samoa
Samoa Americana
San Bartolomé
San Marino
San Pedro y Miguelón
San Vicente y Granadinas
Santa Helena
Santa Lucía
Sao Tome y Principe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Siria
Somalia
South Sudan
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Suecia
Suiza
Surinam
Swazilandia
Tailandia
Taiwán
Tanzania
Tayikistán
Timor-Leste
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tobago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Tuvalu
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Yemen
Zambia
Zimbabue
Idioma
Español
English
Deutsch
Norsk
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Moneda
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
MAQUINARIA USADA
Equipos de Construccion y Mineria
Sistemas de Potencia
Accesorios
Agricultura
Transporte
Localizador de distribuidores
Blog
Alquileres
favoritos
Explorar productos
Comprar en línea
Buscar productos usados
Alquilar productos
Administrar mis equipos
Ver soluciones de financiación
Inicio
Construcción
Bulldozers
Buldozer sobre oruga
CAT
Búsqueda rápida
Mensaje al vendedor
CAT D6T LGPPAT
2018
4866 Hours
ALTORFER INC.
Marca
CAT D6T LGPPAT
Categoría
Buldozer sobre oruga
Número de serie
MH700633
Numéro D'unidad
211U013
El correo electrónico no es válido.
Tengo maquinaria para vender
Interesado en la información sobre la garantía
Interesado en la financiación
Interesados en los Acuerdo de valor del cliente
Sí, me gustaría recibir por correo electrónico futuras comunicaciones de marketing (p. ej. información sobre nuevos productos y promociones) de Caterpillar (Caterpillar Inc. y sus filiales y subsidiarias). Podrá retirar su consentimiento en cualquier momento. Independientemente de si decide recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio o transacciones, incluidos aquellos que tengan relación con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros. Consulte nuestra Declaración de privacidad de datos global para obtener más información acerca de las prácticas de privacidad de datos de Caterpillar y los derechos que puede tener usted.
No, no deseo recibir por correo electrónico futuras comunicaciones de marketing de Caterpillar Inc.
*
La información recibida se utilizará para procesar su solicitud y será procesada según nuestro Aviso de Privacidad
Aviso de privacidad
Mensaje al vendedor
Volver al resultado de la búsqueda
CAT D6T LGPPAT
Inicio
Construcción
Bulldozers
Buldozer sobre oruga
CAT
CAT D6T LGPPAT
Año
2018
Horas de uso
4,866 h
Imprimir
Añadir a favoritos
‹
›
×
Videos of CAT D6T LGPPAT
Compartir este anuncio:
Su mensaje se ha enviado.
Correo electrónico
x
Nombre
Mi correo electrónico:
*
El correo electrónico de mi amigo:
*
Mensaje:
Enviar
$
286,500
ALTORFER INC.
Cedar Rapids, IA
+1 319 531 0379
Ver teléfono
Acerca del distribuidor
Visitar el sitio web
Protecciones disponibles
Acuerdo de valor del cliente
Ofertas especiales
Artículos de expertos
Información básica
Detalles
Información básica
Marca
CAT D6T LGPPAT
Altorfer Inc.
Grupo de productos
Buldozer sobre oruga
Número de serie
MH700633
Numéro D'unidad
211U013
Numero de catálogo
4735549
Año de fabricación
2018
Horas de uso
4,866 h
País
Estados Unidos
Ubicación
Cedar Rapids, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA
286,500
USD
IVA
No incluye IVA deducible
Precio con IVA
-
Detalles
Accesorios
AccuGrade listo
Accugrade Ready
Aire acondicionado
Air Conditioner
Dirección del diferencial
Diff Steer
ROPS - Cerrado
ROPS - Enclosed
Cabrestante
Winch
Combustible diésel de contenido ultrabajo de azufre
Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
Presión del sistema hidráulico auxiliar - Alta presión
Auxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
Radio - Radio AM/FM
Radio - AM FM Radio
Asiento con suspensión neumática
Air Suspension Seat
Barra de tiro
Drawbar
Presión: baja sobre el suelo (LGP)
Pressure, Low Ground (LGP)
Pantallas
Screens
Product Link
Product Link
Tipo de hoja - VPAT
Blade Type - VPat
Recintos del motor
Engine Enclosures
Iluminación
Lighting
Más información
Inspection and photos as of 3-12-24 with 4,854 hrs.
Online Owner's Manual
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
18
3
0
se requiere limpieza
No
s.o.s. taken
No
battery box
Bueno
belly pans
Bueno
bumper
Bueno
cab or canopy
Bueno
decals
Regular
draw bar
Bueno
engine enclosures
Bueno
Does have some rubs on right side.
fenders
Bueno
fuel tank
Bueno
grab irons
Bueno
guards
Regular
rear guard has been really scratched on left side.
hard nose p&b
Bueno
hood
Bueno
main frame welds
Bueno
paint
Regular
pre-cleaner bowl
Bueno
radiator grill
Bueno
screens
Bueno
Rear window.
sheet metal
Bueno
steps / ladder
Bueno
transmission guard
Bueno
elementos de seguridad
5
0
0
rops
Sí
Sí
safety decals in place / legible
Sí
back up alarm
Bueno
horn
Bueno
parking brake - safety items
Bueno
rear view camera
Bueno
seat belt / date
Bueno
Jul-20
indicadores, estación del operador, consola
15
2
0
aire acondicionado
Bueno
consola de tablero
Regular
A few scratches on front, left side plastic cracked, right side also cracked.
door latches / seals
Bueno
panel ems / advertencias
Bueno
floor boards / mats
Bueno
medidores
Bueno
vidrio/espejos
Bueno
headliner
Bueno
calentador
Bueno
luces interiores
Bueno
meter replaced / working
Bueno
monitoring panel / display
Bueno
radio type & condition
Bueno
Cat Bluetooth
asiento amortiguado / apoyabrazos
Regular
There is a small hole in seat cushion and a stain.
seat suspension type / condition
Bueno
Air
interruptores
Bueno
limpiaparabrisas
Bueno
motor
8
0
0
fuga
No
componentes en radiador
No
¿el nivel de fluidos está bien?
Sí
has engine been rebuilt?
No
golpeteo
No
fugas de aceite
No
pre lube system
No
agua en el aceite
No
air cleaners
Bueno
anti-freeze color / level
Bueno
Elc
engine supports
Bueno
exhaust / muffler / stack
Bueno
fuel injection system
Bueno
governor / control
Bueno
operating condition - engine
Bueno
turbocharger / blower
Bueno
emissions
2
0
0
leaks / type
No
after treatment system
Bueno
dpf condition / hours changed
Bueno
5,000 hour DPF service performed March 2024 at 4,850 hours
sistema de enfriamiento
8
0
0
No
standard radiator
Sí
belts / pulleys - cooling system
Bueno
coolers
Bueno
fan
Bueno
fan drive / type
Bueno
Hydraulic
hoses
Bueno
radiator
Bueno
shroud / guards
Bueno
water pump
Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
6
0
0
active codes
No
Sí
Sí
jump start terminal
No
alternator
Bueno
batteries / cables
Bueno
product link / condition
Bueno
starter
Bueno
wiring
Bueno
work lights
Bueno
transmisión
12
0
0
Sí
fugas - transmisión
No
multi velocity shift program
Sí
transmisión - ruido
No
case
Bueno
controls - transmission
Bueno
cooler
Bueno
lines / fittings - transmission
Bueno
operating condition - transmission
Bueno
pump - transmission
Bueno
seals
Bueno
temp / pressure gauges
Bueno
torque converter (stall speed)
Bueno
transmission - forward shifts
Bueno
transmission - reverse shifts
Bueno
valves
Bueno
dirección
6
0
0
dirección de diferencial
Bueno
controles de dirección de diferencial
Bueno
pump / motor
Bueno
varillaje de dirección
Bueno
condición de operación de la dirección
Bueno
steering valve
Bueno
freno
2
0
0
¿sostener qué engranaje?
2nd
parking brake operation
Bueno
service brake operation
Bueno
sistemas hidráulicos
9
1
0
fugas - sistemas hidráulicos
No
angle cylinder
Bueno
control linkage - hydraulics
Bueno
hose lines
Bueno
hydraulic valves
Bueno
lift cylinders
Bueno
mounts / yokes
Regular
has some play in them.
overall operating condition
Bueno
pumps
Bueno
tank / sight glass / cap
Bueno
tilt cylinder
Bueno
hoja
7
2
0
back of blade
Bueno
c frame / mounts / bearings
Bueno
cuchillas y puntas
Bueno
cara / vertedera
Bueno
pasadores
Regular
they have some wear on them.
brazo de empuje
Bueno
stabilizer link
Bueno
torre
Bueno
muñones
Regular
could be shimmed and adjusted.
desgarrador / garfio / cabrestante
7
1
0
cabrestante hidráulico
Sí
brakes / gears
Bueno
control linkage
Bueno
drum / clevis
Regular
cable is really rusty.
freespool
Bueno
operates forward
Bueno
operates reverse
Bueno
pump
Bueno
seals / case
Bueno
tren de rodaje
3
0
0
Condición
Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
¿Pasadores y bujes girados?
No
Barra de compensador
Bueno
Eje de pivote
full of oil.
Guiding Guard - Left
FairThey have some wear on them.
Guiding Guard - Right
FairThey have some wear on them.
Track Frame - Left
Bueno
Track Frame - Right
Bueno
Bushings (EXT)
0.46
0.47
35
30
Bushings (INT)
32
32
0
0
Carrier Rollers
7.51
7.51
33
33
Frame Extension
2.53
2.50
Idlers Front
0.99
1.02
10
16
Idlers Rear
0.98
1
8
12
Links
1.53
1.52
40
42
Shoe Width
31.10
31.10
Sprocket Segments
8.73
8.73
17
17
Track Roller 1
1.79
1.8
13
12
Track Roller 2
1.84
1.83
7
8
Track Roller 4
1.84
1.84
7
7
Track Roller 5
1.83
1.84
8
7
Track Roller 7
1.86
1.84
3
7
Track Roller 8
1.81
1.81
10
10
Track Shoes
2.14
2.17
62
60
mandos final
4
0
0
Sí
Magnets were clean, left final oil was darker, right side was new.
housings, left
Bueno
housings, right
Bueno
planetaries / differential, left
Bueno
planetaries / differential, right
Bueno
comentarios, reparaciones varias, notas generales
comentario 1
Inspected on 3-12-24 at 4854 hrs.
comentario 2
5,000 hour DPF service performed March 2024 at 4,850 hours
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Especificaciones Del Motor
Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Servicios de seguridad
Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Sistemas De Potencia
La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
Nuevo equipamiento
Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Servicios Financieros
Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Piezas Cat®
Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana
CAT D6T LGPPAT - Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.