Búsqueda rápida

CAT D6NX AZ2

CAT D6NX AZ2

Año
2015
Horas de uso
4,095 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

MICHIGAN CAT
Shelby Twp., MI
+1 8669941408
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT D6NX AZ2
Michigan CAT
Grupo de productosBuldozer sobre oruga
Número de seriePER00922
Numéro D'unidad12852R-50
Numero de catálogo10089793
Año de fabricación2015
Horas de uso4,095 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónShelby Twp., Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA147,503 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Más informaciónOnline Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATIION
S1, ARO, 24" ES SHOES, RIPPER READY
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
1550
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularFaded and scratched and also has some peeling
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularRight side is dented and has a puncture hole
  • Bueno
  • RegularRight front has a puncture hole and is dented
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularFaded and scratched and also has surface rust
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
410
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
indicadores, estación del operador, consola
1230
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularA little dirty
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularCushions are a little dirty
  • Bueno
  • RegularSome labeling on a couple rocker switches are worn
  • Bueno
motor
900
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Bueno
  • BuenoRed
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
emissions
100
  • No
  • Bueno
sistema de enfriamiento
800
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
500
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
transmisión
1100
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
dirección
600
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
freno
200
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
1100
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
hoja
450
  • Bueno
  • RegularP&B have a 1/16” of movement
  • RegularShows some wear and has no flip left
  • RegularShows some wear
  • RegularShows some wear and has shims left to remove to tighten
  • RegularP&B have a 1/16”+ of movement
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
400
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
235-2501
Notas - TREN DE RODAJESystem One U/C
24” Pads
¿Pasadores y bujes girados?No
Guiding Guard - LeftBueno
Guiding Guard - RightBueno
Track Frame - LeftBueno
Track Frame - RightBueno
Carrier Rollers Front1711712828
Idlers Front46462828
Idlers Rear46462828
Links1161165555
Pins & Bushings (External)62623636
Track Roller 21821824848
Track Roller 61821824848
Track Shoe Grouser Height51512020
mandos final
400
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana