Búsqueda rápida

CAT D6NLGPVPA

CAT D6NLGPVPA

Año
2019
Horas de uso
3,837 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Topeka Area, KS
+316 943 4211
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT D6NLGPVPA
Foley Equipment Company
Grupo de productosBuldozer sobre oruga
Número de serieSGG01044
Numéro D'unidadSGN0096
Numero de catálogo4538674
Año de fabricación2019
Horas de uso3,837 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónTopeka Area, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA242,900 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Más información.
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

2019 MODEL
AIR CLEANER, STANDARD
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
ARO INSTALLATION, VPAT
BLADE, 161" ARO LGP
BULLDOZER, VPAT, LGP, HD, PKG
CAB STANDARD PACKAGE
COLD WEATHER, 120V, PACKAGE
DUAL CONTROL PACKAGE
FAN, DEMAND, STANDARD
FUEL ANTIFREEZE, -25C (-13F)
GUARD GUIDING, PART, S1
GUARD, VPAT, HEAVY DUTY, PKG
HYDRAULIC OIL, STANDARD
LANE 3 ORDER
LIGHTS
MANUAL, ENGLISH
NO GUARD
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
PROTECTION, CYLINDER ROD
PTO FILTER, WINCH
RADIATOR, TRASH RESISTANT
REGIONAL PACKAGE, AM-N
ROLL ON-ROLL OFF
SCREEN, REAR
STANDARD PACKAGE, LGP
TANK FUEL, STANDARD
TRACK, 33", ES, LGP, S1
UC, LGP, SYSTEMONE
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana